M-710𝑖C/50E е многофункционален робот с изместена китка, проектиран за прецизност и гъвкавост. Този 6-осов модел се отличава с тънка китка, твърдо рамо и компактни размери. Уникалният дизайн с изместена китка го прави идеален за приложения за шлифоване и полиране, като предлага супергъвкаво позициониране и обратна кинематика. Като робот със среден полезен товар, той се отличава с работа с по-големи и по-тежки детайли. M-710𝑖C/50E е популярен избор за разнообразни приложения, включително обслужване на машини, шлайфане, полиране, отстраняване на зауствания, рязане с водна струя и миене, демонстрирайки своите универсални възможности.
Your ideal choice for dusty and humid environments, the IP67 protection rating for the wrist and IP54 for the body protects the robot from moisture and dust.
Offset Wrist Design
Your ideal choice for grinding and polishing applications thanks to the offset wrist design that allows super-flexible positioning and inverse kinematics.
Integrated End Effector Services
Ensure short connections to the tool, more reliable wiring, I/out gripper signals and 24 volt air connectors with integrated air and electrical services from J1 to J3.
Top Speed and Motion Performance
High speed axes and accurate, robust, purpose-built reducers and motors ensure optimum performance and unrivalled reliability.
Maximum Flexibility
Increase flexibility and save floor space with ceiling or angled mounting.
Service First
To help you get the best out of your products, we provide predictive, preventive, and reactive maintenance solutions, offering thousands of parts on-demand throughout your product's lifecycle.
Достъп до основни технически спецификации и ценна информация за нашите продукти чрез нашите документи за изтегляне, които подпомагат процеса на вземане на решения и увеличават максимално използването на продуктите на FANUC.
The R-30𝑖B Plus controller is a high-performance controller designed for smarter productivity. It is built to make robots and automation easier to use in the manufacturing industry. With several i...
Разгледайте широка гама от аксесоари за роботи, които се интегрират безпроблемно с нашите роботи и коботи. Научете повече за това как можете да оптимизирате проекта си за автоматизация.
We empower FANUC robots to see!
𝑖RVision is FANUC’s unique, fully-integrated visual detection system that enables FANUC robots to see - making production faster, smarter and more reliable. Based ...
𝑖RPickTool technology takes robotics to a new level of dexterity. By equipping robots with an integrated vision system, it gives them a kind of "eye-hand coordination" similar to humans. This allo...
Designed for ultimate performance and reliability, the FANUC 𝑖PC Box provides a reliable industrial solution for your advanced robot applications that require high computational performance. It is...
A fully integrated, standardised and comprehensive auxiliary axis package with FANUC motors is the ideal solution for the most diverse applications that ask for an additional axis to complement you...
Our Hand Guidance solutions allow quick and simple programming for your robot by leading it through motion paths. This simple operator control, which requires no further knowledge of the coordinate...
Разгледайте нашите +250 софтуерни функции, които ви дават възможност да правите повече. От безопасност до комуникационни инструменти и приложен софтуер - намерете точно това, от което се нуждаете, за да повишите с лекота нивото на проектите си в областта на роботиката.
ROBOGUIDE: the ultimate offline programming and simulation software, tailored specifically for FANUC robots. With its cutting-edge technology, ROBOGUIDE empowers users to effortlessly create, progr...
A robot breakdown can cause significant system production down time. FANUC Zero Down Time is an IoT solution designed to eliminate unforeseen production stoppage and enhance FANUC robot performance...
Setting up an application is streamlined by FANUC's application software, which has become an invaluable asset for integrators and users alike. The software solutions feature customised menus speci...
Enhance FANUC robots with advanced communication protocols. Harness the power of advanced communication protocols to ensure seamless integration and optimal performance across your systems. PMC (Pr...
Unlock the full potential of your FANUC robots with our complimentary motion software solutions. From optimising path finding for maximum efficiency to seamlessly coordinating multiple robots, FANU...
Benefit from dedicated software solutions designed to simplify your robot programming. FANUC offers a comprehensive portfolio that significantly enhances efficiency. Streamline your workflow, reduc...
Above all, operator safety is the most critical component of robotic cell design. Creating a safe setup can be costly and have a significant impact on floor space. To address these challenges, FANU...
Automise material handling with industrial robots to unlock numerous advantages for your business. Significantly enhance efficiency and productivity by reducing the time and effort required for manual handling. Let robots operate continuously without fatigue to ensure consistent performance and minimise errors, leading to higher throughput and faster processing times.
Храната и напитките са нашият хляб и масло. Свържете се с нас днес, за да използвате нашия опит в областта на роботите в хранително-вкусовата промишленост.
FANUC's wide offer of warehouse robots fit the needs of anyone looking to apply automation to their warehouse, distribution center, fulfillment center, and more.