Делта роботът M-1𝑖A/0.5S е високоскоростен 4-осен делта робот, идеален за компактни, високоскоростни приложения за събиране на поръчки и монтаж. С полезен товар от 0,5 kg и работно пространство до 280 mm този робот е идеален за процеси на обработка на малки части, изискващи висока гъвкавост, в индустрии като електроника, прецизно инженерство, хранително-вкусова промишленост, медицина и фармацевтика. Той може лесно да покрие и допълнителен набор от приложения, като просто добави още един допълнителен полезен товар от 500 г.
Easily integrate this ultra-light and compact robot into machines or production lines where space is limited and save valuable floor space.
High Speed Picking
Excel in high speed picking applications with a single-axis wrist and speeds of up to 3,000 degrees/second.
Payload of up to 1,000 Grams
Cover an additional range of applications easily by simply adding another 500 grams of payload.
Fast and Precise
Speed up your production with ultra-fast cycle times combined with maximum precision. This makes it particularly valuable for handling small electronic and mechanical parts.
Versatility for Any Situation
Increase flexibility and benefit from multiple installation options. It can even be removed from its stand and integrated directly into the machine.
Service First
To help you get the best out of your products, we provide predictive, preventive, and reactive maintenance solutions, offering thousands of parts on-demand throughout your product's lifecycle.
Достъп до основни технически спецификации и ценна информация за нашите продукти чрез нашите документи за изтегляне, които подпомагат процеса на вземане на решения и увеличават максимално използването на продуктите на FANUC.
The R-30𝑖B Plus controller is a high-performance controller designed for smarter productivity. It is built to make robots and automation easier to use in the manufacturing industry. With several i...
Разгледайте широка гама от аксесоари за роботи, които се интегрират безпроблемно с нашите роботи и коботи. Научете повече за това как можете да оптимизирате проекта си за автоматизация.
We empower FANUC robots to see!
𝑖RVision is FANUC’s unique, fully-integrated visual detection system that enables FANUC robots to see - making production faster, smarter and more reliable. Based ...
𝑖RPickTool technology takes robotics to a new level of dexterity. By equipping robots with an integrated vision system, it gives them a kind of "eye-hand coordination" similar to humans. This allo...
Разгледайте нашите +250 софтуерни функции, които ви дават възможност да правите повече. От безопасност до инструменти за комуникация и приложен софтуер - намерете точно това, от което се нуждаете, за да повишите с лекота нивото на проектите си в областта на роботиката.
A robot breakdown can cause significant system production down time. FANUC Zero Down Time is an IoT solution designed to eliminate unforeseen production stoppage and enhance FANUC robot performance...
ROBOGUIDE: the ultimate offline programming and simulation software, tailored specifically for FANUC robots. With its cutting-edge technology, ROBOGUIDE empowers users to effortlessly create, progr...
Setting up an application is streamlined by FANUC's application software, which has become an invaluable asset for integrators and users alike. The software solutions feature customised menus speci...
Enhance FANUC robots with advanced communication protocols. Harness the power of advanced communication protocols to ensure seamless integration and optimal performance across your systems. PMC (Pr...
Unlock the full potential of your FANUC robots with our complimentary motion software solutions. From optimising path finding for maximum efficiency to seamlessly coordinating multiple robots, FANU...
Benefit from dedicated software solutions designed to simplify your robot programming. FANUC offers a comprehensive portfolio that significantly enhances efficiency. Streamline your workflow, reduc...
Above all, operator safety is the most critical component of robotic cell design. Creating a safe setup can be costly and have a significant impact on floor space. To address these challenges, FANU...
Automate assembly processes with robots to achieve significant advantages over manual methods. Ensure unparalleled precision and consistency, reducing errors and guaranteeing high-quality output. Increase production speed by enabling continuous operation without fatigue, which boosts throughput. Elevate efficiency, quality, and safety, making automation a strategic investment for any manufacturing operation.
Vision inspection technology enhances your manufacturing processes with image-based automated systems that accurately inspect and analyse objects. Advanced vision inspection solutions use cutting-edge cameras, sensors, and software to capture and process images, detect defects, measure dimensions, and ensure your products meet the highest quality standards.
Храната и напитките са нашият хляб и масло. Свържете се с нас днес, за да използвате нашия опит в областта на роботите в хранително-вкусовата промишленост.
FANUC's wide offer of warehouse robots fit the needs of anyone looking to apply automation to their warehouse, distribution center, fulfillment center, and more.