FANUC Sistem Entegratörü
![](/~/media/corporate/customer-cases/mikron-plus/mikron1.jpg?h=400&w=400&la=tr)
Mikron Plus CEO'su Franc Zajec, şirketinin FANUC ile olan ilişkisini anlatıyor.
"Başından beri işbirliği yaptığımız FANUC Adria için bir sistem entegratörüyüz. Robotizasyon projeleri için yalnızca sağlam, hassas ve yüksek güvenilirliğe sahip olduğu kanıtlanmış FANUC robotlarını kullanıyoruz. Ayrıca FANUC'un 2D ve 3D Vision Sensörlerini kullanıyoruz ve CNC makinelerimiz çoğunlukla FANUC kontrolleri ile donatılmıştır.
Satış Müdürü Tomaž Peterlin, Mikron'un müşterileri için oluşturduğu sistemi anlatıyor.
"Müşteri, daha büyük boyutlardaki rulmanlar için bileziklerin işlenmesine yönelik bir robotik hücre hazırlama isteğiyle bize ulaştı. Biz de merkezinde FANUC'un 210 kg yük kapasiteli R-2000iC/210L robotunun bulunduğu bir çözüm hazırladık. Operatörün palet üzerine yüklenmiş ham maddeleri hücreye getireceği şekilde tasarlanmıştır. Robot, FANUC'un 3D Vision Sensörünü kullanarak bunları tanır ve çift tutucu ile alır ve iki CNC dikey torna tezgahına ve bir işleme merkezine yerleştirir. Hücre, %100 kontrol sağlayan ve işlenen tüm iş parçalarının gereksinimleri karşıladığından emin olan bir ölçüm sistemi ile donatılmıştır."
Uzun Talaşlarla İlgili Sorun Çözüldü
Çözümün test edilmesi sürecinde bir sorun tespit edildi. Peterlin hikayeyi şöyle anlatıyor.
Teknolojiyi hazırlarken uzun çiplerle ilgili bir zorlukla karşılaştık. Bu zorluğu FANUC'un Servo Learning Oscillation fonksiyonunu kullanarak çözdük ve bunun çok etkili olduğu kanıtlandı
Servo Learning Oscillation Fonksiyonu, FANUC CNC tarafından işleme sırasında bir iş parçasından çıkan daha büyük, daha uzun metal parçaları sorununu ele almak için sağlanan bir özelliktir. Bu büyük talaşlar makinenin durmasına neden olabilir ve bitmiş ürünün kalitesini etkileyebilir. Salınım fonksiyonu, talaşları küçük parçalara ayırıp bu tür zorlukları önleyerek ve bitmiş ürünün kalitesinden ödün vermeden atık bertarafını kolaylaştırır.
Peterlin sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Robotik hücre çözümümüz sayesinde müşteri verimliliği arttırdı ve üretim maliyetlerini düşürdü. Yüksek operasyon özerkliği garanti edilmiş ve tüm bileşenler Endüstri 4.0'a uygun olarak bir bütün halinde bağlanmıştır. Yerleşik FANUC bileşenleri ile kalite ve güvenilirlik garanti edilmektedir