FANUC > Roboţi > Instrument de căutare pentru roboţi > Sudare cu arc electric > ARC Mate 50iD Menu ProduseRoboţiCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserServiciu de relaţii cu clienţiigestionare pe toată durata de exploatareservicii de întreţinerepiese de schimbSoluţiiIndustriiAplicaţiiCazuri particularizateDespre FANUCOportunităţi de carierăŢăriIstoricŞtiri şi evenimenteCine suntem noiDe-ce-FanucContactaţi-ne MyFANUCDownload center Roboţi Instrument de căutare pentru roboţi LR MateLR-10 Sudare cu arc electric ARC Mate 50iDARC Mate 50iD/7LARC Mate 100iDARC Mate 100iD/8LARC Mate 100iD/10LArc Mate 100iD/16SARC Mate 120iDARC Mate 120iD/12LARC Mate 120iD/35 Roboţi colaborativiRoboți DELTASCARA RobotsRoboţi de vopsitM-10M-20M-410M-710M-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Range overviewAccesorii pentru roboţiPachetul educaționalControlerul J-30iB Obţineţi navigarea Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduseRoboţiCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserServiciu de relaţii cu clienţiigestionare pe toată durata de exploatareservicii de întreţinerepiese de schimbSoluţiiIndustriiAplicaţiiCazuri particularizateDespre FANUCOportunităţi de carierăŢăriIstoricŞtiri şi evenimenteCine suntem noiDe-ce-FanucContactaţi-ne MyFANUCDownload center ARC Mate 50iD Robot pentru sudare cu arc electric Făcând parte din ultima generaţie ARC Mate 50, această versiune standard cu 6 axe este un utilaj multifuncţional robust, care va menţine standarde de calitate înaltă în mediile de lucru dificile. ROBOT CU AXE 6 RAZĂ DE ACŢIUNE 717 mm CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE 7 kg Descărcaţi Fişa tehnică Caracteristici principale Sudură de înaltă calitate pentru cerinţe de nivel scăzut Uşor şi compact, acest model este o soluţie uşor de integrat pentru aplicaţiile de sudură cu sarcini utile mici care nu au nevoie de o rază mare de acţiune. IP67 standard Modelul de articulaţie robustă, conformă cu IP67 are o performanţă sigură în cele mai dure medii de producţie. Soluţia perfectă pentru medii umede sau cu praf - rezistentă la spălarea cu jet sub presiune. Randament ridicat Soluţia ideală pentru aplicaţiile de sudare în care spaţiul este limitat şi randamentul ridicat este o cerinţă obligatorie. Controler R-30iB pentru roboții FANUC un aspect mai flexibil interfață cu utilizatorul îmbunătățită la noul iHMI ghiduri de configurare pentru programare memorie mare (DRAM 1GB, de la 256 MB) pentru o creștere a productivității Aflați mai multe despre controlerul robotului Posibilități nelimitate Obțineți chiar mai multe beneficii de la robotul dumneavoastră industrial cu accesoriile FANUC personalizate și opțiunile de software precum SpotTool, iRVision sau Dual Check Safety (DCS). Creșteți nivelul de inteligență al robotului dumneavoastră și abilitatea unei productivități care se îmbunătățește automat, utilizând programul unic Learning Vibration Control. Comoditate Mai mult confort cu iPendant touch Inteligenţă Descoperiţi funcțiile inteligente de vizualizare de la FANUC Interfaţă Aflați mai multe despre noua generație de tehnologie avansată cu controlerul FANUC R-30iB Plus Mobilitate Căutați gama noastră dedicată soluțiilor pentru mobilitate îmbunătățită Siguranţă Funcţiile inteligente de siguranţă vă economisesc spațiu și timp Accesorii pentru roboți Posibilități nelimitate Cea mai bună sarcină utilă de 7 kg din clasa sa Cea mai bună repetabilitate la ± 0,018 mm Protecţie IP69K opţională Protecţia IP69K opţională îmbunătăţeşte specificaţiile robotului, făcându-l capabil să reziste la curăţarea cu aburi la presiune ridicată. Găsiţi controlerul potrivit pentru dumneavoastră Dată fiind oferta variată de carcase diferite pentru controlerele de mare putere pentru roboţi, puteţi să o alegeţi cu uşurinţă pe cea care să se preteze cel mai bine nevoilor dumneavoastră individuale.
Sudură de înaltă calitate pentru cerinţe de nivel scăzut Uşor şi compact, acest model este o soluţie uşor de integrat pentru aplicaţiile de sudură cu sarcini utile mici care nu au nevoie de o rază mare de acţiune.
IP67 standard Modelul de articulaţie robustă, conformă cu IP67 are o performanţă sigură în cele mai dure medii de producţie. Soluţia perfectă pentru medii umede sau cu praf - rezistentă la spălarea cu jet sub presiune.
Randament ridicat Soluţia ideală pentru aplicaţiile de sudare în care spaţiul este limitat şi randamentul ridicat este o cerinţă obligatorie.
Protecţie IP69K opţională Protecţia IP69K opţională îmbunătăţeşte specificaţiile robotului, făcându-l capabil să reziste la curăţarea cu aburi la presiune ridicată.
Găsiţi controlerul potrivit pentru dumneavoastră Dată fiind oferta variată de carcase diferite pentru controlerele de mare putere pentru roboţi, puteţi să o alegeţi cu uşurinţă pe cea care să se preteze cel mai bine nevoilor dumneavoastră individuale.