No entanto, a construção e a programação da unidade eram comparáveis a pequenas unidades. Um perfil de movimento completo do robô foi simulado pelo Roboguide. “A acessibilidade para operações manuais foi uma questão importante no processo de design”, afirma Egli. No entanto, para evitar “deformação de frio” da proteção de segurança, os especialistas de robô na Robofact dedicaram-se ao tópico “segurança” de forma muito intensiva. O cubículo está protegido por barreiras de luz e um sensor de chão. Uma luz branca indica aos colaboradores que o acesso à área de trabalho está livre. “Com a solução que escolhemos, podemos aproveitar o nosso pessoal de forma muito mais eficiente,” conclui Brülisauer. “Tornámo-nos mais rápidos e mais eficientes.” Com a introdução de um sistema de filamento duplo, aumentou-se a capacidade de produção. Para além disso, o rendimento na secção de extrusão foi significativamente melhorado com o novo equipamento. No entanto, a velocidade do robô está limitada a 60% após os ensaios iniciais a uma velocidade máxima, uma vez que os tempos de manuseamento são dificilmente refletidos no tempo de ciclo.
A automação total reduziu ainda as despesas com pessoal. O potencial de poupança baseia-se principalmente em durações mais curtas, uma vez que a quota de operações manuais é maior.
A amortização irá demorar três a quatro anos. Há algo que está claro: “Com toda a unidade, conseguimos dar um grande passo em frente no desenvolvimento desta produção,” afirma Manuel Frei. Acima de tudo, esse passo está relacionado com a eficiência e a capacidade de produção da unidade. “Os produtos certos, equipamento eficiente, elevada qualidade e proximidade ao mercado” são os alicerces do sucesso para Brülisauer.