Wszystkie tokarki i frezarki CNC produkowane przez STYLE CNC Machines wyposażone są w unikalny system sterowania firmy. Obecnie oferta ta oparta jest na jakości i niezawodności dzięki systemowi wysokiej klasy CNC FANUC, który współpracuje z serwonapędem/wrzecionem FANUC serii αi-B. Podstawowa warstwa technologii sterowania FANUC obsługuje zastrzeżony interfejs programowania STYLE.
„Nasza unikalna warstwa górna bardzo ułatwia klientom pracę z naszym systemem sterowania”, stwierdza Bastiaan Clement, Dyrektor Generalny STYLE CNC Machines.
Optymalna łatwość obsługi i prostota to cechy charakterystyczne sterownika STYLE. Firma chce, aby jej platformy sterowania były dostępne zarówno dla początkujących operatorów urządzeń, jak i, dzięki różnym zaawansowanym funkcjom, dla doświadczonych operatorów CNC. STYLE twierdzi, że nowi operatorzy mogą rozpocząć obróbkę już po jednym dniu szkolenia, co jest jeszcze łatwiejsze do spełnienia po wprowadzeniu technologii firmy FANUC.
Steven de Harder, Menedżer ds. Rozwoju Biznesu w STYLE CNC Machines, mówi: „Wyzwaniem dla nas było unowocześnienie elementów sterujących bez utraty własnej tożsamości. Dzięki dobrej współpracy z firmą FANUC udało nam się zachować rozpoznawalność marki związanej z naszymi sterownikami. Ponadto użytkownicy naszego poprzedniego rozwiązania DMC card mogą nadal korzystać z funkcji, które obecnie rozwijamy. W ramach projektu udało się dostarczyć rozwiązanie, które jest kompatybilne wstecz”.
Firma STYLE wybrała firmę FANUC ze względu na jej globalną reputację jako jednego z największych producentów CNC na świecie, oferującego sprawdzone rozwiązania produktowe.
„Największą zaletą jest to, że silniki i napędy FANUC są bardzo dobrze dopasowane, co pozwala nam lepiej wykorzystać większy moment obrotowy i moc naszych maszyn” – stwierdza de Harder. „Co więcej, dzięki komponentom FANUC diagnozowanie naszych maszyn stało się o wiele łatwiejsze. Rozwiązania FANUC miały już odpowiednie funkcje. Możemy również powiedzieć, że nasze maszyny są teraz bardziej zrównoważone: dzięki silnikom i napędom FANUC oddają one nadmiar energii z powrotem do źródła zasilania”.
Poza jakością i możliwościami produktów rozwiązania FANUC zapewniają również najlepsze w swojej klasie możliwości serwisowe i wsparcie przez cały okres eksploatacji. STYLE CNC Machines planuje obecnie kontynuować współpracę z firmą FANUC.
„Od samego początku mieliśmy otwartą komunikację, jasność i wzajemny szacunek; pracowaliśmy na tym samym poziomie przez cały czas trwania projektu”, podsumowuje Clement.