FANUC > FANUC CNC > Systemy i rozwiązania CNC firmy FANUC Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserObsługa klientazarządzanie w całym okresie użytkowaniausługi konserwacjiczęści zamienneRozwiązaniaBranżeAplikacjeHistorie klientówO firmie FANUCKarieraKrajeHistoriaNowości i wydarzeniaKim jesteśmyDlaczego FanucSkontaktuj się z nami MyFANUCDownload center CNC Systemy i rozwiązania CNC firmy FANUC CNC z serii 30i/31i/32i-MODEL BSterowanie CNC serii 30i/31i/32i Model B PlusSystem CNC serii 0i-MODEL F Sterowanie CNC serii 0i-F PlusCNC z serii 35i-MODEL BKontrola ruchu Wyświetlacz i panel operatoraiHMI — inteligentny interfejs człowiek-maszynaNarzędzie do warsztatowego programowania dialogowegoConnectivityDevelopment SoftwareTechnologia Fine SurfaceInteligentne funkcje kontroli maszynRozwiązania modernizacyjne FANUCSystemy napędoweSymulator CNC Rozpocznij nawigację Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduktyRobotyCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserObsługa klientazarządzanie w całym okresie użytkowaniausługi konserwacjiczęści zamienneRozwiązaniaBranżeAplikacjeHistorie klientówO firmie FANUCKarieraKrajeHistoriaNowości i wydarzeniaKim jesteśmyDlaczego FanucSkontaktuj się z nami MyFANUCDownload center Elastyczne systemy i rozwiązania CNC Firma FANUC oferuje najszerszy w branży asortyment systemów CNC – od bardzo ekonomicznych systemów sterowania o bogatej funkcjonalności po wysokowydajne układy sterowania do złożonych urządzeń. Systemy sterowania, silniki i wzmacniacze oraz przewody i złącza są dostarczane w łatwych do zainstalowania pakietach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Można je szybko zaprogramować i są one łatwe w obsłudze, a przy tym zapewniają najwyższą jakość i krótkie czasy cyklu. Pobierz katalog funkcji Pobierz katalog Znajdź swoje rozwiązanie CNC już teraz 30i — seria B Niezwykle wydajne rozwiązania w zakresie obróbki do frezowania toczenia szlifowania wykrawania cięcia laserowego Dowiedz się więcej 31i — seria B Wydajne rozwiązanie CNC do frezowania toczenia szlifowania wykrawania cięcia laserowego Dowiedz się więcej 31i — seria B5 5-osiowy system obróbki symultanicznej do frezowania toczenia szlifowania Dowiedz się więcej 0i — seria F Kompatybilny, uniwersalny system CNC do frezowania toczenia szlifowania wykrawania Dowiedz się więcej 0i — seria F Plus Dowiedz się więcej 32i — seria B35i — seria B Standardowy system CNC do frezowania toczenia szlifowania obrabiarek transferowych systemów suwnicowych Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej Power Motion iA Sterownik ruchu do obróbki wykrawania wytłaczania pakowania nawijania Dowiedz się więcej