FANUC > Robotok > Robotkereső > Ívhegesztés > ARC Mate 50iD Menu TermékekRobotokCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserÜgyfélszolgálatfelügyelet-az-egész-élettartam-soránkarbantartási szolgáltatásokpótalkatrészekMegoldásokIparágakAlkalmazási-területekVásárlói esetekRöviden a FANUC vállalatrólMunkalehetőségekOrszágokA vállalat történeteHírek és eseményekMagunkrólMiért-a-Fanuc?Kapcsolatfelvétel MyFANUCDownload center Robotok Robotkereső LR MateLR-10 Ívhegesztés ARC Mate 50iDARC Mate 50iD/7LARC Mate 100iDARC Mate 100iD/8LARC Mate 100iD/10LArc Mate 100iD/16SARC Mate 120iDARC Mate 120iD/12LARC Mate 120iD/35 Kollaboratív robotokDELTA robotokSCARA sorozatFestőrobotokM-10M-20M-410M-710M-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 A termékskála áttekintéseRobottartozékokOktatócsomagJ-30iB vezérlő Navigáció kérése Language selection follow us Sitemap Print Menu TermékekRobotokCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserÜgyfélszolgálatfelügyelet-az-egész-élettartam-soránkarbantartási szolgáltatásokpótalkatrészekMegoldásokIparágakAlkalmazási-területekVásárlói esetekRöviden a FANUC vállalatrólMunkalehetőségekOrszágokA vállalat történeteHírek és eseményekMagunkrólMiért-a-Fanuc?Kapcsolatfelvétel MyFANUCDownload center ARC Mate 50iD Ívhegesztő robot Az ARC Mate 50 legújabb generációja, ez a 6 tengelyű alapváltozat egy erős sokoldalú robot, amely kíméletlen munkakörnyezetben is képes tartani a magas minőségi követelményeket. A ROBOT TENGELYEINEK SZÁMA 6 KINYÚLÁS 717 mm TEHERBÍRÁS 7 kg Adatlap letöltése Fő jellemzők Kiemelkedő minőségű hegesztés kisebb igénybevételre Ez a könnyű és kisméretű típus egyszerűen integrálható a kisebb terhelési igényű hegesztési alkalmazásokba, ahol nincs szükség nagy munkavégzési távolságra. IP67 alapkiépítésben A robusztus, IP67-es védettségű csuklókialakítás még a legmostohább gyártási környezetben is megbízhatóan működik. Tökéletes megoldás a nedves vagy poros környezetekbe – ellenáll a nagynyomású mosásnak is. Nagy teljesítmény Ideális megoldás azokhoz a hegesztési alkalmazásokhoz, ahol a hely szűkös, de szükség van a nagy teljesítményre. R-30iB Plus vezérlő FANUC robotokhoz rugalmasabb megjelenés továbbfejlesztett kezelőfelület az új iHMI-vel telepítési útmutatók a programozáshoz megnövelt memória (DRAM 1 GB, 256 MB-tól) a nagyobb termelékenységért Tudjon meg többet a robotvezérlőről Végtelen lehetőségek Hozzon ki még többet az ipari robotjából testre szabott FANUC tartozékokkal és szoftverekkel, mint a SpotTool, az iRVision és a Dual Check Safety (DCS). Tegye még okosabbá robotját az egyedi Learning Vibration Control használatával, hogy önmaga javításával növelje a termelékenységét. Kényelem Nagyobb kényelem az iPendant Touch segítségével Intelligencia Fedezze fel a FANUC okos látó funkcióit Interfész Ismerje meg a fejlett technológia új nemzedékét a FANUC R-30iB Plus vezérlővel Mozgások Ismerje meg a mozgások javítását célzó megoldásainkat Biztonság Az intelligens biztonsági megoldásokkal helyet és pénzt takaríthat meg. Végtelen lehetőségek Kategóriájában a legnagyobb, 7 kg teherbírás A legjobb, ± 0,018 mm-es ismétlési pontosság Opcionális IP69K védettség Az opcionális IP69K védettség használata esetén a robotot a nagynyomású gőzmosó sem károsítja. Találja meg az Ön számára megfelelő vezérlőt! A nagy teljesítményű robotvezérlő egységekhez kínált különböző szekrények közül Ön is könnyedén kiválaszthatja az egyedi igényeinek leginkább megfelelőt.
Kiemelkedő minőségű hegesztés kisebb igénybevételre Ez a könnyű és kisméretű típus egyszerűen integrálható a kisebb terhelési igényű hegesztési alkalmazásokba, ahol nincs szükség nagy munkavégzési távolságra.
IP67 alapkiépítésben A robusztus, IP67-es védettségű csuklókialakítás még a legmostohább gyártási környezetben is megbízhatóan működik. Tökéletes megoldás a nedves vagy poros környezetekbe – ellenáll a nagynyomású mosásnak is.
Nagy teljesítmény Ideális megoldás azokhoz a hegesztési alkalmazásokhoz, ahol a hely szűkös, de szükség van a nagy teljesítményre.
Opcionális IP69K védettség Az opcionális IP69K védettség használata esetén a robotot a nagynyomású gőzmosó sem károsítja.
Találja meg az Ön számára megfelelő vezérlőt! A nagy teljesítményű robotvezérlő egységekhez kínált különböző szekrények közül Ön is könnyedén kiválaszthatja az egyedi igényeinek leginkább megfelelőt.