FANUC > Robots > Système de recherche de robots > Soudage à l’arc > ARC Mate 50iD Menu ProduitsRobotsCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserService après-ventegestion du cycle de vieservices de maintenancepièces détachéesSolutionsSecteursApplicationsTémoignages clientsÀ propos de FANUCCarrièrePaysHistoriqueActualités et événementsQui sommes-nous ?Pourquoi FanucNous-contacter MyFANUCDownload center Robots Système de recherche de robots LR MateLR-10 Soudage à l’arc ARC Mate 50iDARC Mate 50iD/7LARC Mate 100iDARC Mate 100iD/8LARC Mate 100iD/10LArc Mate 100iD/16SARC Mate 120iDARC Mate 120iD/12LARC Mate 120iD/35 Des robots collaboratifsRobots DELTASCARA RobotsRobots de peintureM-10M-20M-410M-710M-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Range overviewAccessoires pour robotKit pédagogiqueJ-30iB controller Bénéficier de la navigation Language selection follow us Sitemap Print Menu ProduitsRobotsCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserService après-ventegestion du cycle de vieservices de maintenancepièces détachéesSolutionsSecteursApplicationsTémoignages clientsÀ propos de FANUCCarrièrePaysHistoriqueActualités et événementsQui sommes-nous ?Pourquoi FanucNous-contacter MyFANUCDownload center ARC Mate 50iD Robot de soudage à l'arc Dernière génération de robots ARC Mate 50, cette version standard 6 axes est une solution complète robuste qui permet de répondre à des normes de qualité élevées dans des environnements de travail difficiles. ROBOT AXIS 6 PORTÉE 717 mm CHARGE ADMISSIBLE 7 kg Télécharger la fiche technique Points forts Un soudage haute qualité pour les applications peu exigeantes Léger et compact, ce modèle constitue une solution facile à intégrer pour les applications de soudage impliquant de faibles charges et ne nécessitant pas un grand rayon d'action. Une protection IP67 proposée en standard La robustesse du poignet classé IP67 permet d'intervenir dans les conditions de fabrication les plus difficiles, tout en restant fiable. C'est la solution parfaite pour les environnements humides ou poussiéreux, résistant même aux lavages sous pression. Des cadences élevées Solution idéale pour les applications de soudage où l'espace est essentiel et le rendement crucial. Contrôleur R-30iB Plus pour robots FANUC • plus convivial • interface utilisateur améliorée avec le nouveau iHMI • guides d'installation pour la programmation • une plus grande mémoire (DRAM 1 Go, FROM 256 Mo) pour plus de productivité En savoir plus sur le contrôleur du robot Des possibilités infinies Exploitez au mieux votre robot industriel à l'aide d'accessoires et d'options logicielles FANUC sur mesure, tels qu'iRPickTool et le logiciel de sécurité DCS. Développez l'intelligence de votre robot et permettez-lui d'améliorer lui-même la productivité à l'aide du Learning Vibration Control. Fonctionnalités Plus de fonctionnalités avec iPendant touch Intelligence Découvrez les fonctions de vision intelligentes FANUC Interface En savoir plus sur une nouvelle génération de produit à la pointe de la technologie avec le contrôleur R-30iB FANUC Mouvement Découvrez notre gamme complète de solutions dédiées pour une plus grande précision des mouvements Sécurité Des fonctions de sécurité intelligentes qui riment avec gain de place et économies Accessoires pour robot Des possibilités infinies Charge admissible de 7 kg, la meilleure de sa catégorie Meilleure répétabilité à ± 0,018 mm IP69K en option La protection IP69K disponible en option permet au robot de résister à un nettoyage vapeur haute pression. Sélectionnez le contrôleur qui vous convient Avec différents modèles d’armoires disponibles, vous pouvez facilement choisir le contrôleur qui convient le mieux à vos besoins.
Un soudage haute qualité pour les applications peu exigeantes Léger et compact, ce modèle constitue une solution facile à intégrer pour les applications de soudage impliquant de faibles charges et ne nécessitant pas un grand rayon d'action.
Une protection IP67 proposée en standard La robustesse du poignet classé IP67 permet d'intervenir dans les conditions de fabrication les plus difficiles, tout en restant fiable. C'est la solution parfaite pour les environnements humides ou poussiéreux, résistant même aux lavages sous pression.
Des cadences élevées Solution idéale pour les applications de soudage où l'espace est essentiel et le rendement crucial.
IP69K en option La protection IP69K disponible en option permet au robot de résister à un nettoyage vapeur haute pression.
Sélectionnez le contrôleur qui vous convient Avec différents modèles d’armoires disponibles, vous pouvez facilement choisir le contrôleur qui convient le mieux à vos besoins.