Laserzubehör Software und Hardware FANUC > Lasersysteme > Zubehör Menu ProdukteRoboterCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserKundendienstLebenszyklus-ManagementWartungsserviceErsatzteileLösungenBranchenApplikationenFallbeispiele von KundenÜber FANUCKarriereLänderGeschichteNeuigkeiten und VeranstaltungenWer wir sindWarum-FanucKontaktieren-Sie-uns MyFANUCDownload center CO2-LaserquellenZubehörLaser Safety Directive Navigation zeigen Language selection follow us Sitemap Print Menu ProdukteRoboterCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserKundendienstLebenszyklus-ManagementWartungsserviceErsatzteileLösungenBranchenApplikationenFallbeispiele von KundenÜber FANUCKarriereLänderGeschichteNeuigkeiten und VeranstaltungenWer wir sindWarum-FanucKontaktieren-Sie-uns MyFANUCDownload center Passen Sie Ihre Lasersysteme an Wählen Sie aus einer Vielzahl von Softwarefunktionen und Hardwarezubehör und passen Sie Ihr FANUC Lasersystem an Ihre speziellen Anforderungen an. Es ist ganz einfach – egal, wie anspruchsvoll Ihre Applikation ist. Stellen Sie Ihre Idealkonfiguration zusammen. Mit diesen Optionen erzielen Sie handfeste Vorteile wie optimale Zykluszeiten und maßgeschneiderte Präzision. FANUC-Laser-Softwarefunktionen Laser-Spaltregelung Unsere Laserschneidemaschinen sind mit einem Detektor ausgestattet, der den Abstand von der Düse zur Oberfläche des Werkstücks misst. Die Spaltregelungsfunktion von FANUC überträgt das Detektorsignal über eine dedizierte Schnittstelle an die CNC. Die FANUC CNC verarbeitet dann das Signal und ermöglicht unter Verwendung der Z-Achse der Maschine eine sehr präzise Spaltregelung. Die Spaltregelung verbessert das Schneiden und ermöglicht eine stärkere Kontrolle des Spalts zwischen der Düse und dem Werkstück. Automatische Spaltregelung bei Achsenretraktion Die Funktion zur automatischen Spaltregelung bei Achsenretraktion und Annäherung von FANUC ermöglicht die automatische Retraktion entlang der Spaltregelungsachse während einer Positionierung vom Endpunkt des aktuellen Schnittpunkts bis zum nächsten Schnittpunkt entlang der X-/Y-Achse. Es ist auch möglich, das Werkstück entlang der Spaltregelungsachse zu bearbeiten, während gleichzeitig der nächste Schnittpunkt an der X-/Y-Achse angefahren wird. Der Spaltregelungsmodus muss dazu nicht gestoppt werden. So kann die nächste Schneidphase gestartet werden. Leistungssteuerung Diese Funktion passt die Laserleistung an den Schneidvorgang an, indem die Laserleistung, -frequenz und -zykluszeiten in Echtzeit gesteuert werden, d. h. Laserleistung und Achsenvorschub sind synchron. Brennen und Überhitzen werden selbst beim Schneiden von sehr engen Winkeln bei hoher Geschwindigkeit vermieden. Kantenschneidfunktion Diese Funktion ermöglicht schärfere Kanten und reduziert die Taktzeiten, indem scharfe Winkel in der Schneidbahn erkannt und die Schneidgeschwindigkeit und -bedingung automatisch angepasst werden. Neben den besser geschnittenen Oberflächen erhöht diese Funktion auch den Durchsatz und die Maschinenleistung. Einstellungsfunktion für Schneidbedingungen Die Einstellungsfunktion für Schneidbedingungen bündelt und speichert Ihre Bearbeitungsparameter, die anderenfalls separat festgelegt würden, unter Verwendung der Befehle für Laserleistung, -frequenz und -zykluszeiten in einer E-Code-Befehlstabelle. Dadurch ergibt sich eine klare Teileprogrammstruktur und vereinfachte Verfahren, was Ihnen wertvolle Zeit bei der Einrichtung sich wiederholender Aufträge spart. Laserüberwachung Diese CNC-Funktion ermöglicht dem Bediener die Überwachung des Laserstatus über einen dedizierten Bildschirm. Sie bietet eine konsistente Leistung vom Laseroszillator und erhöht die Produktivität der Maschine. Zudem kann der Bediener bei Problemen eingreifen und Schäden am Oszillator verhindern. Korrektur der Strahlbahnlänge Wenn die Maschine die Strahlabweichung nicht ausgleicht, verändern die Querschnittsabmessungen des Strahls an der Linse die Eigenschaften des Schneidwerkzeugs. Die Korrektur der Strahlbahnlänge sorgt dafür, dass die Querschnittsabmessungen des Strahls an der Linse konsistent bleiben. FANUC-Laser-Hardwarezubehör Multikanal-CNCs Wählen Sie die dedizierte Multikanal-CNC FS30i-LB für 2D- und 3D-Laserschneidemaschinen oder das kostengünstige Modell FS31i-LB für Standard-2D-Laserschneidemaschinen. Beide CNC-Steuerungen bieten intelligente Softwarelösungen für effektive und effiziente Laserbearbeitung und unterstützen leistungsstarke Laser-/Punz-Kombimaschinen. Integrierte Lasersteuerungs- und Diagnosefunktionen sagen den Wartungsbedarf voraus und garantieren so maximale Verfügbarkeit und hohe Produktivität. Kurzer optischer Strahlengang FANUC-Laser führen den Strahl im Lasergehäuse, wodurch er näher am Werkstück positioniert werden kann. Dadurch ist die Stellfläche der Maschinen geringer, was ein kompakteres Design ermöglicht. Langer optischer Strahlengang Durch die Installation des Lasers weiter entfernt vom Prozess ist ein längerer Strahlengang verfügbar.