/
Gestione ottimale dei trucioli
Gestione ottimale dei trucioli
Condividi
This field has been disabled because you do not have sufficient permissions to edit it. It is not possible to review or accept this job item.
- Vantaggi principali
- Caratteristiche principali
- Documenti
Vantaggi principali
Vantaggi per la vostra azienda
Maggiore durata
Queste caratteristiche proteggono ROBODRILL dai trucioli e dal refrigerante, assicurando una maggiore durata della macchina e riducendo le esigenze di manutenzione.
Efficienza migliorata
L'interferenza di trucioli e refrigerante è ridotta al minimo, ottimizzando l'efficienza e la precisione della lavorazione.
Prestazioni sostenute
La protezione opzionale del motore del mandrino garantisce prestazioni costanti, riducendo i tempi di fermo e i costi di manutenzione.
Caratteristiche principali
Caratteristiche progettate per il vostro successo
Copertura telescopica X-Axis con 3 pezzi*2
Il coperchio telescopico dell'asse X, con un progetto in tre pezzi, offre una maggiore affidabilita' grazie a miglioramenti strutturali. Questa configurazione, inclusa nei modelli ADV e opzionale per i modelli standard, garantisce che ROBODRILL fornisca costantemente risultati precisi e affidabili.
Copertura telescopica anteriore a forma di montagna dell'asse Y*1
La copertura telescopica anteriore a forma di montagna dell'asse Y per i modelli ADV è progettata per fornire una protezione robusta contro i trucioli e il refrigerante. Questo progetto innovativo favorisce contemporaneamente un flusso fluido del refrigerante, facilitando un'efficiente evacuazione dei trucioli e migliorando l'intero processo di lavorazione.
Copertura telescopica dell'asse Z
La copertura telescopica dell'asse Z di ROBODRILL per le macchine ADV svolge un ruolo cruciale nel prevenire le interferenze di trucioli e refrigerante durante la lavorazione. Grazie al suo progetto compatto, garantisce un'interruzione minima delle operazioni di lavorazione e migliora significativamente la durata della macchina.
Copertura rinforzata intorno al motore del mandrino (opzionale)
Per proteggere ulteriormente la macchina da problemi legati ai trucioli e al refrigerante, ROBODRILL offre una copertura opzionale avanzata intorno al motore del mandrino. Questa protezione aggiuntiva isola il meccanismo del mandrino dall'area di lavorazione, garantendo prestazioni e longevità del motore del mandrino.
1 Ad eccezione di α-D14SiBADV Plus/D21SiBADV Plus
Ad eccezione di α-D14SiBADV Plus/D21SiBADV Plus2
Documenti
Scarica per ulteriori informazioni
Accedete alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il vostro processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei vostri prodotti FANUC.