/
Caratteristiche del filo FANUC ROBOCUT
Caratteristiche del filo FANUC ROBOCUT
Condividi
Le capacità operative estese di ROBOCUT rappresentano una svolta nel mondo del filo EDM, e siamo qui per mostrarti alcune delle caratteristiche straordinarie che rendono ROBOCUT unico.
- Vantaggi principali
- Caratteristiche principali
- Opzioni
- Documenti
Vantaggi principali
Vantaggi per la vostra azienda
Massimizza i tempi di attività
Garantisci processi di lavorazione ininterrotti grazie alle capacità operative estese di ROBOCUT, che includono 60 ore di filo standard e un’opzione di caricatore automatico da 30 kg per fino a 140 ore di funzionamento autonomo.
Precisione ridefinita
Vivi la precisione nella lavorazione come mai prima d’ora con la tecnologia thin-wire di ROBOCUT, capace di tagliare fili sottili fino a 0,05 mm.
Raggiungi un’accuratezza e un’affidabilità eccezionali per pezzi complessi e materiali delicati.
Costanza ed efficienza
Ottimizza i tuoi processi di filo EDM con il sistema Twin Servo Wire Tension Control di ROBOCUT, che garantisce una tensione del filo costante e meno rotture.
Migliora efficienza e precisione riducendo l’usura dei componenti.
Inserimento e reinserimento del filo affidabili in immersione
Puoi contare sull’affidabilità comprovata di ROBOCUT per il threading sommerso, anche con pezzi di grandi dimensioni fino a 400 mm di spessore, garantendo prestazioni costanti.
Caratteristiche principali
Caratteristiche progettate per il tuo successo
Capacità operative estese
ROBOCUT offre 60 ore di filo standard, garantendo un funzionamento continuo e prolungato. Inoltre, un caricatore automatico opzionale da 30 kg di filo estende il funzionamento non presidiato a ben 140 ore, riducendo al minimo i tempi di fermo e massimizzando la produttività.
Sistema di controllo della tensione del filo Twin Servo
Dotato di due servomotori che utilizzano la tecnologia digitale FANUC, questo sistema mantiene una tensione ottimale del filo durante tutto il processo di lavorazione. Assicura un taglio uniforme, riduce le rotture del filo e minimizza l'usura dei pezzi, migliorando l'efficienza e la precisione.
Funzione Air Retry
Aumenta il successo dell’inserimento del filo con la funzione di retry ad aria di ROBOCUT, che fa vibrare intenzionalmente il filo per operazioni di lavorazione più fluide, garantendo maggiore efficienza e affidabilità.
Filettatura conica
Con ROBOCUT è possibile ottenere filettature di precisione con taglio conico fino a 50 mm di altezza e 5 gradi di angolo conico, garantendo la precisione per tutte le esigenze di lavorazione più complesse.
Opzioni
Manutenzione del meccanismo AWF
Semplifica la tua routine di manutenzione con il meccanismo AWF di ROBOCUT, progettato per uno smontaggio, pulizia e rimontaggio facili, garantendo la massima praticità d’uso.
Tagliafili
L'opzione della taglierina a filo è progettata per supportare lunghe ore di operazioni di taglio non presidiate. Questa funzione migliora l'autonomia e la produttività della macchina, consentendo una lavorazione ininterrotta anche per periodi prolungati. Assicura prestazioni affidabilita' ed efficienti, riducendo la necessita' di un costante intervento manuale.
Tecnologia a filo sottile
Il modello ROBOCUT α-C400𝑖C offre la possibilità di tagliare con fili di diametro fino a 0,05 mm, consentendo precisione e accuratezza nelle applicazioni di microlavorazione. La filettatura sicura del processo garantisce una lavorazione ininterrotta.
Documenti
Scarica per ulteriori informazioni
Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportarti nelle decisioni e sfruttare al meglio i tuoi prodotti FANUC.