/
Cambio utensile automatico
Cambio utensile automatico
Condividi
I cambi da utensile a utensile sui modelli ROBODRILL α-D𝑖B Plus sono estremamente veloci: da 0,9 secondi per le versioni standard a un incredibile 0,7 per quelle avanzate. Da taglio a taglio significa 1,5 secondi per le versioni standard e 1,3 secondi per quelle avanzate.
- Vantaggi principali
- Caratteristiche principali
Vantaggi principali
Vantaggi per la vostra azienda
Tempo di ciclo più breve
Il cambio utensile ad alta velocità con un tempo di cambio di 0,7 secondi (menzionato nella versione avanzata) riduce significativamente i tempi di inattività tra un cambio utensile e l'altro. Ciò si traduce in un completamento più rapido delle macchine.
Maggiore capacità e gestione degli utensili
La capacità di ospitare fino a 28 macchine e una torretta più robusta, progettata per utensili più grandi e pesanti (fino a 4 kg nella versione avanzata), offre una versatilità e una flessibilità molto maggiori nella lavorazione di una gamma più ampia di pezzi.
Miglioramento dell'efficienza e dei tempi di attività delle macchine
La solida struttura metallica, il mandrino BBT30 (noto per la sua migliore rigidità) e la migliore evacuazione dei trucioli (metodi di rimozione del refrigerante e dei trucioli) contribuiscono a un funzionamento più affidabile ed efficiente della macchina. Ciò riduce il rischio di guasti e garantisce una maggiore operatività della macchina.
Caratteristiche principali
Caratteristiche progettate per il vostro successo
Cambio utensile ad alta velocità brevettato
Dotati della massima flessibilità e affidabilità nella lavorazione.
Questo sistema offre una capacità fino a 28 utensili, tutti tenuti saldamente in una struttura in metallo solido tra le migliori della categoria, con mandrino BBT30 per una rigidità superiore contro le forze radiali.
Torretta più robusta per utensili più grandi
Un nuovo livello di efficienza nella lavorazione grazie alla capacità della versione avanzata di gestire utensili da taglio personalizzati fino a 4 kg con una massa totale di 46 kg.
Refrigerante per la pulizia del cono (opzionale)
Durante il cambio utensile, un'unità di pulizia del refrigerante opzionale lava automaticamente il cono dell'utensile e l'interno del cono del mandrino. In questo modo si rimuovono i trucioli che si aggrappano, garantendo una connessione pulita e sicura per una precisione di lavorazione ottimale.