posted 08.26.2025

K 2025: FANUCs neue ROBOSHOT liefert einzigartige Spritzgießergebnisse

Produktionsvorsprung durch Geschwindigkeit, Flexibilität und Kosteneinsparungen
FANUC ROBOSHOT S180C - SC series

FANUC bringt eine neue Serie von Spritzgießmaschinen auf den Markt, die Besucher der K 2025 (Düsseldorf, 8.-15. Oktober) am Stand A50 in Halle 14 entdecken können. Die flexible, schnelle und kostensparende ROBOSHOT SC-Serie behält die kompakte Stellfläche ihres Vorgängers bei und bietet gleichzeitig größere Holmenabstände und Einbauhöhe. Außerdem profitieren Nutzer von höheren Fahrgeschwindigkeiten der Schließeinheit und Auswerfer. Es stehen mehr Spritzeinheit-Kombinationen zur Verfügung, und es gibt Verbesserungen durch neue Energiesparfunktionen sowie Künstliche Intelligenz (KI).

In Fragen der Wirtschaftlichkeit sind die vollelektrischen Spritzgießmaschinen von FANUC unübertroffen – mit den niedrigsten Gesamtbetriebskosten am Markt. Darüber hinaus gibt es nun „FANUC Care“, ein spezielles Servicepaket, das die Wartung und Reparatur von Maschinen für bis zu acht Jahre abdeckt. FANUC entwickelt seit mehr als 40 Jahren vollelektrische Spritzgießmaschinen und erfüllt mit einer größeren Auswahl an Schneckendurchmessern, höherer Schließkraft, längerem Schließhub und deutlich vergrößerten Aufspannplatten die Kundenwünsche nach mehr Flexibilität in der Produktion. Außerdem wurde der Zugang zur Auswerferanbindung optimiert, was den Ein- und Ausbau des Werkzeugs erleichtert. Trotz all dieser Verbesserungen bleibt das neue Maschinenmodell so kompakt wie zuvor. Dies ist entscheidend, da die Kosten für Stellfläche sehr hoch sind. Eine hochflexible und leistungsstarke Maschine mit kompakten Abmessungen hilft Herstellern, die ihre Produktion maximieren und gleichzeitig ihre Kosten minimieren möchten.

Auf dem Messestand wird zu sehen sein, wie die Spritzgießmaschine ROBOSHOT S180C Komponenten aus einem Biopolymer herstellt, was das Engagement von FANUC für Nachhaltigkeit unterstreicht. Die ROBOSHOT-Zelle wird zusätzlich mit einem Industrieroboter der LR-10-Serie von FANUC ausgestattet sein, der automatisierte Teileentnahme und Beschriftung übernimmt. 

FANUC leistet mit Initiativen, die bereits mehrere Nachhaltigkeitsauszeichnungen erhalten haben, einen aktiven Beitrag zur weltweiten Förderung der Kreislaufwirtschaft. In diesem Jahr wurde die FANUC Corporation durch die weltweit anerkannten Nachhaltigkeitsexperten von EcoVadis mit der höchsten Platin-Bewertung ausgezeichnet. Das Unternehmen erhielt außerdem die höchste MSCI ESG-Bewertung „AAA“ und wurde als CDP „A List“-Unternehmen ausgezeichnet. Kunststoffspritzgießer sind ständig auf der Suche nach höherer Produktivität. Deshalb bietet die neue ROBOSHOT SC-Serie eine verbesserte Formschließ-/Öffnungsgeschwindigkeit für schnellere Zykluszeiten und einen höheren Produktdurchsatz pro Stunde.  Die größere ROBOSHOT S350C (350 Tonnen), die sich ideal für die Produktivitätsanforderungen von Branchen wie der Verpackungsindustrie eignet, bietet eine um fast eine Sekunde verbesserte Trockenlaufzeit. Je nach Anwendung entspricht dies einer beeindruckenden Leistungssteigerung von bis zu 40%. Unterstützt wird dies durch eine verbesserte Auswerferleistung.

Neue Energiemanagementfunktionen sorgen für einen geringeren Stromverbrauch. So trägt beispielsweise ein neuer Plastifizierungsenergiemonitor durch eine bessere Energiebilanz in den Bereichen „Wärmeübertragung“, „Scherung“ und „Energieverlust“ zu Einsparungen bei. Eine Öko-Temperaturregelung unterstützt zusätzlich. Besucher der K 2025 können sich außerdem live von FANUCs neuer KI-Software überzeugen, die die Energieeffizienz verbessert und die Fehlerbehebung unterstützt. Weitere Innovationen sind das IoT-Qualitätsinformationsmanagement-Tool ROBOSHOT LINKi2, neue Schnittstellen für die Anbindung an Drittsysteme und das FIELD system-Basispaket von FANUC, eine Komplett-Plattform, die die digitale Transformation von Fertigungsprozessen erleichtert.