Лазерні генератори, ЧПК і приводи як унікальне універсальне рішення

Скористайтеся досвідом лідера ринку систем ЧПК у застосуванні високоякісних лазерів. До повністю інтегрованого рішення FANUC входять спеціальні оптоволоконні та вуглекислотні лазерні генератори потужністю від 1 до 6 кВт, системи ЧПК із вбудованим керуванням лазером і високопродуктивні приводи. Усі складові об’єднано в єдину систему, яка гарантує ефективне відокремлення заготовок із листового металу з 99,9-відсотковою надійністю. Зверніться до нас, щоб підібрати оптимальне рішення для ваших застосувань. Ми завжди раді допомогти!  

Завантажте буклет


 

Усе, що потрібно для ефективного лазерного різання

Спрощене переміщення оброблених деталей

Доповнити вашу лазерну установку FANUC LASER маніпуляційними роботами дуже просто, адже всі системи ЧПК і роботи FANUC мають спільну платформу керування. За допомогою стандартного інтерфейсу підключення верстатів і роботів ви можете швидко й зручно інтегрувати роботів у процеси лазерного різання. Стежити за роботами й керувати ними можна за допомогою вбудованих у системи ЧПК екранів і навпаки. Ці процеси можна вдосконалити за допомогою рішень FANUC для переміщення, обладнаних системою технічного зору. Зверніться до нас, і ми обов’язково знайдемо потрібне рішення.

Рішення FANUC для переміщення

Efficient and reliable Laser cutting

Як ми можемо допомогти вам підвищити продуктивність роботи? Наші спеціалісти готові допомогти вам.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ