Доступ до навігації

FANUC Robot CR-4iA

короткий маніпулятор, компактна модель з вантажопідйомністю до чотирьох кілограмів.

Найменший з колаборативних роботів, тобто роботів, призначених для фізичної взаємодії з людьми у спільному робочому середовищі, – ідеальний для обмежених просторів 

 

Привіт! Я – найменший з серії колаборативних роботів, маю шість осей у своєму маніпуляторі і моя максимальна вантажопідйомність становить чотири кг. Так само, як і мої колаборативні колеги, я можу виконувати одноманітні маніпуляції з неважкими предметами. Моя компактна конструкція дає мені змогу виконувати роботи в зонах з обмеженим простором. Мене можна монтувати у перевернутому положенні або на стіні, що дає мені ширший діапазон руху і дозволяє не створювати перешкод для робочої зони оператора.

Оскільки я можу взяти на себе ці нудні завдання, ваші руки вільні для виконання інтелектуальнішої роботи або навіть нагальніших питань. Крім того, ми можемо співпрацювати разом пліч-о-пліч на завданнях, які є складнішими і вимагають інтерактивніших підходів (наприклад робот подає деталь, а оператор перевіряє її якість).

На додачу до своєї компактної, елегантної конструкції, я можу працювати поруч з людьми без огородження завдяки функції аварійного зупинення. Це спеціальна функція заощаджує виробничу площу, що дає значне заощадження коштів.

ВІСЬ РОБОТА

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

550 mm

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

4 kg

ЗВАНТАЖИТИ АРКУШ ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

ЗВАНТАЖИТИ БРОШУРУ

FANUC презентує найменший із серії своїх колаборативних роботів – CR-4iA з вантажопідйомністю до 4 кг

Я тут, щоб допомогти

Як ми можемо допомогти вам збільшити вашу продуктивність? Наші фахівці з нетерпінням чекають, щоб підтримати вас. 

Зв'яжіться з нами