Робот для взяття та складання M-2iA/3A

Автоматична швидкість та гнучкість

Цей високошвидкісний 6-осьовий дельта-робот ідеально підходить для взяття, пакування та складання. Його 3-осьовий зап'ясток означає, що він здатен вільно обертати деталі та інструменти, коли це потрібно для виконання складання. Крім того, його продумана конструкція означає, що він найоптимальнішим чином використовує наявну робочу площу.

КІЛЬКІСТЬ ОСЕЙ РОБОТА

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

800mm

ВАНТАЖОПІДНІМАЛЬНІСТЬ

3kg

СКАЧАТИ ПАСПОРТ ВИРОБУ

  • Унікальна 6-осьова конструкція
  • Зап'ясток зі швидким поворотним рухом
  • Захист IP69K
  • Високонадійна конструкція
  • Звичайне встановлення та інтерфейс зап'ястка з 4 осями
  • Звичайна зона руху з 4 осями

Контролер R-30iB Plus для роботів FANUC

  • гнучкіший дизайн
  • покращений інтерфейс користувача з новим iHMI
  • посібник з програмування налаштувань
  • збільшена пам'ять (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для підвищення продуктивності
Дізнатись більше про контролера робота

Необмежені можливості

Отримайте ще більшу ефективність від свого промислового робота з виготовленими на індивідуальне замовлення аксесуарами FANUC та опціями програмного забезпечення, такими як програмне забезпечення SpotTool, iRVision або Dual Check Safety (DCS). Навчайте свого робота та зробіть його здатним самостійно підвищувати продуктивність за допомогою унікальної навчальної системи керування Learning Vibration Control.

Зручність

Більше зручностей з iPendant touch

Розвинуті логіко-інформаційні можливості

Дізнайтеся про інтелектуальні функції технічного зору FANUC

Інтерфейс

Дізнайтеся про нове покоління передових технологій із роботом FANUC R-30iB Plus controller

Рух

Знайдіть наш спеціалізований комплекс рішень для поліпшення рухів

Безпека

Інтелектуальні функції безпеки заощаджують Вам простір та гроші