Привіт! Мене звати CR-14iA/L. Я спеціальний колаборативний робот від FANUC, який поєднав у собі функціональні можливості мого старшого брата CR-15iA та мого молодшого брата CR-7iA. Я був розроблений для забезпечення безпечної й ефективної роботи. Завдяки радіусу робочої зони, вантажопідйомності і розмірам мене можуть використовувати в багатьох сферах застосування для завантаження або розвантаження матеріалів та будь-яких завдань автоматизації виробництва. Я можу допомогти вам у разі, якщо робочий простір занадто вузький для моїх старших братів, але потрібні велика вантажопідйомність і великий радіус робочої зони. Мої функціональні можливості та переваги можуть бути використані негайно завдяки простоті програмування й функції ручного наведення для навчання або маніпулювання деталями. Незважаючи на свій зелений зовнішній вигляд, я працюю як будь-який промисловий робот FANUC, а також можу надійно повторювати один і той самий рух кілька разів з повторюваністю ± 0,01 мм.
ОСІ РОБОТА
6
|
РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ
911 mm
|
ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ
14 kg
|
Завантажити характеристики