Оптоволоконні лазери для високошвидкісного різання металу

Оптоволоконні лазерні генератори відповідають стандартам FANUC. Завдяки хвилям завдовжки 1,070 мкм нові оптоволоконні лазери підходять для обробки тонколистового металу. Максимальна продуктивність різання та 99,9-відсоткова надійність оптоволоконних лазерів FANUC гарантують ефективне різання в режимі реального часу навіть складних контурів. Аналогічно лазерам на вуглекислому газі оптоволоконні лазерні генератори повністю сумісні з передовими системами ЧПК і високопродуктивними сервоприводами FANUC. Крім того, завдяки функції ЧПК FANUC Robot Connection, яка повністю усуває потребу в додатковому інтерфейсі, можна зручно інтегрувати обслуговуючих роботів.

Моделі оптоволоконних лазерів FANUC

Надійне високопродуктивне лазерне різання

  • широкий спектр функцій для складних процесів
  • високошвидкісне різання тонколистового металу
  • різання металів і неметалевих матеріалів
  • можливість маркування металевих поверхонь
  • використовуються аналогічно лазерам на вуглекислому газі
  • високошвидкісне керування лазерним генератором
  • високошвидкісне керування лазерним променем із синхронізацією за осями
  • висока надійність
  • доступні стандартні та компактні корпуси

Доступні моделі лазерних установок FANUC

FF1000i-A незабаром!
FF2000i-A номінальна вихідна потужність лазера 2 кВт
FF3000i-A номінальна вихідна потужність лазера 3 кВт
FF4000i-A номінальна вихідна потужність лазера 4 кВт
FF5000i-A номінальна вихідна потужність лазера 5 кВт
FF6000i-A номінальна вихідна потужність лазера 6 кВт