Используйте навигацию

Стандартный образовательный роботизированный комплекс FANUC — это простой путь развития навыков программирования роботов

Будущие специалисты в области робототехники могут сразу же приступить к работе с образовательной ячейкой FANUC. Она не требует пусконаладочных работ и все оборудование готово к применению сразу же после первого включения "из коробки"

Если вы работаете на передовом производстве, скорее всего, вы работаете с роботами FANUC. В основе образовательной ячейки FANUC промышленный робот FANUC ER-4iA, на котором реализованы все учебные программы.

Наша образовательная ячейка пользуется большой популярностью в школах, колледжах, университетах, учебных центрах и на предприятиях OEM по всему миру. Она обеспечивает идеальный и наиболее эффективный с экономической точки зрения способ наработки практических навыков в области робототехники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТА

  • FANUC ER-4iA
  • 6-осевой механический блок
  • Грузоподъемность: 4 кг
  • Досягаемость: 550 мм
  • Контроллер R-30iB Mate Plus
  • Пульт управления с сенсорным экраном
  • Интегрированное техническое зрение iRVision
  • 6 цифровых входов/2 цифровых выходов на руке робота
  • 20 цифровых входов/20 цифровых выходов на контроллере
  • 2 порта Ethernet
  • 2 встроенные пневмомагистрали (система подача воздуха в комплект поставки не входит)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА

  • Прочная рама из анодированного алюминия в серебристом или черном исполнении
  • Колеса для транспортировки и устойчивые опоры
  • Кабель питания длиной 10 м со стандартной вилкой 220 В
  • Легкий доступ в ячейку через дверцу с датчиком открытия
  • Электрический захват, предварительно установленный на роботе
  • Установленная и откалиброванная камера
  • Детали для тренировки с панелью для их хранения
  • Алюминиевая рабочая поверхность с пазами для крепления оснастки
 
 

ГОТОВНОСТЬ К ИНДУСТРИИ 4.0/IoT

  • 2 интерфейса 10 Base-T или 100 Base-TX
  • Поддержка Ethernet в базовой комплектации:
    • Статус робота, программа/переменные/диагностика доступны по веб-интерфейсу
    • Интерфейсы iRVision и пульт удаленного управления iPendant
  • Дополнительный интерфейс, например, Profinet

КОМПЛЕКТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

  • Готовая к работе учебная программа, включая iRVision и Dual Check Safety
  • Полная инструкция по настройке и калибровке  робота, iRVision и DCS
  • Набор дополнительных упражнений в открытом формате
 

ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

  • Все, что необходимо знать преподавателям, чтобы научить слушателей управлять роботом
 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РТК

  • Программное обеспечение для моделирования ROBOGUIDE, академическая версия
  • 20 лицензий или 5 лицензий и 1 серверная лицензия