Используйте навигацию

Коллаборативный образовательный комплекс FANUC: познакомьтесь поближе с программированием коллаборативных роботов

Образовательный пакет CRX — это новый взгляд на программирование роботов. Он включает коллаборативного робота FANUC CRX-10iA и все необходимое для изучения основ программирования.

Поскольку спрос на решения для коллаборативных роботов («коботов») продолжает расти, FANUC предлагает учащимся школ, колледжей, университетов, учебных центров и OEM-производителей возможность познакомиться с миром коллаборативной робототехники.

Состав комплекса FANUC крайне актуален для современных применений и включает в себя все, что необходимо преподавателям для подготовки новых поколений специалистов по робототехнике и реализации их карьерных амбиций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТА

  • FANUC CRX-10iA
  • 6-осевой коллаборативный робот
  • Грузоподъемность: 10 кг
  • Досягаемость: 1249 мм
  • Контроллер R-30iB Mini Plus
  • Пульт управления в виде планшета
  • Разъем на фланце для подключения камеры и сигналов входа/выхода

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА

  • Прочная алюминиевая рама
  • Колеса для транспортировки и устойчивые опоры
  • Кабель питания длиной 2 м со стандартной вилкой 220 В
  • Алюминиевая рабочая поверхность с пазами для крепления оснастки 
  • Доступные опции:
    - сканер безопасности,
    - электрический захват, предварительно установленный на роботе (возможны другие варианты захвата),
    - детали для тренировки с накопителем для их хранения

 

 

ГОТОВНОСТЬ К ИНДУСТРИИ 4.0/IoT

  • Интерфейсы 2 x 10 Base-T или 100 Base-TX
  • Поддержка Ethernet в базовой комплектации
    - состояние робота, программа/переменные/диагностика доступны через веб-интерфейс,
    - интерфейс удаленного управления iRVision и iPendant
  • Дополнительный интерфейс, например, Profinet

КОМПЛЕКТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

  • Готовое к работе приложение, которое включает iRVision и Dual Check Safety, со всем исходным кодом (в зависимости от включенных опций)
  • Полные инструкции по настройке и калибровке робота, iRVision и DCS

 

 

ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

  • Все, что необходимо знать преподавателям, чтобы обучить слушателей как управлять роботом

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РТК

  • Программное обеспечение для моделирования ROBOGUIDE, академическая версия
  • 20 лицензий или 5 лицензий и 1 серверная лицензия