Как узнать, в каких случаях робот SCARA является правильным выбором для вашей сферы применения
Роботы SCARA являются популярным выбором для предприятий, занимающихся роботизированной сборкой небольших изделий. SCARA – это сокращение от Selective Compliance Articulated Robot Arm (шарнирно-сочлененный робот с избирательной податливостью манипулятора), что означает, что он обладает податливостью по осям X-Y, и является жестким по оси Z. Конфигурация SCARA уникальна и разработана для выполнения различных операций по погрузке-разгрузке материалов.
Конструкция SCARA состоит из двух манипуляторов, соединенных на основании, а также точки пересечения первого и второго манипуляторов. Два независимых двигателя используют инверсную кинематику и интерполяцию в шарнирах J1 и J2 для управления движением робота SCARA по осям X-Y. Окончательное местоположение по осям X-Y на конце второго манипулятора зависит от угла J1, угла J2, длины первого манипулятора и длины второго манипулятора.