Используйте навигацию

Робот SCARA SR-12iA

Высокая грузоподъемность и малые габариты

Компактные, легкие и проложенные внутри кабели/трубки придают роботу чистый и опрятный вид. Они уменьшают контур столкновений и упрощают интеграцию FANUC SR-12iA в любую сборочную или упаковочную линию. Площадь основания 280 x 364 мм, вес 53 кг и рабочий ход в 900 мм обеспечивают максимальную эффективность с точки зрения пространства и диапазона движения.
 

ОСИ РОБОТА

4

РАБОЧИЙ ХОД

450 mm

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

12 kg

ЗАГРУЗИТЬ ФЛАЕР

Дополнительно

Модель SR-12iA будет выпускаться в белом цвете, с покрытием шпинделя оси Z и степенью защиты IP65. Таким образом, робот станет идеальным для применения во вторичной пищевой промышленности.

Вам нужна меньшая грузоподъемность?

Откройте для себя FANUC SR-6iA

  • Грузоподъемность: 6 кг
  • Радиус рабочей зоны: 650 мм
  • Длина хода: 210 мм
Узнать больше