Используйте навигацию

R-1000iA/100F

Специализированный робот для точечной сварки

Благодаря своей эксплуатационной гибкости этот шестиосевой робот может выполнять любое количество сложных операций. Очень быстрый, обеспечивающий превосходные показатели продолжительности циклов, он разработан специально для выполнения широкого набора промышленных операций по высокоскоростной точечной сварке. В то же время он имеет небольшой вес и размеры, что позволяет сэкономить пространство.

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

2230 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

100 кг

Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB Plus для роботов FANUC

  • более компактный вид
  • улучшенное взаимодействие пользователя с новым iHMI
  • пособие по программированию настроек
  • увеличена память (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для повышения производительности
Узнать больше о контроллере робота

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства