Используйте навигацию

Робот для манипулирования и сборке M-2iA/3A

Автоматическое управление скоростью и двигательными возможностями

Этот высокоскоростной шестиосевой дельта-робот идеально подходит для выполнения операций по манипулированию, упаковыванию и сборке. Трехосевое запястье позволяет этому роботу свободно вращать изделия и инструменты, необходимые в процессе сборки. За счет тщательно продуманной конструкции робота доступное рабочее пространство используется максимально эффективно.

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

800 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

3 кг

Загрузить техническое описание

  • Уникальная шестиосевая конструкция
  • Запястье с быстрым вращательным движением
  • Степень защиты IP69K
  • Высокая надежность
  • Установка и сопряжение запястья как у четырехосевых моделей
  • Область перемещения как у четырехосевых моделей

Новый контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • Компактный и штабелируемый
  • Чрезвычайно эффективный iPendant Touch
  • Максимальная оптимизация энергопотребления
  • Повышенная производительность
Подробнее о контроллерах роботов FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства