Используйте навигацию

M-2iA/3S

Дельта-конструкция

Сверхкомпактные роботы серии M-2 представляют собой передовые решения для высокоскоростных манипуляций с мелкими деталями. Высокоскоростные роботы для монтажа этой серии (включая модели с числом осей до 6) отличаются уникальной приспособляемостью благодаря широким возможностям монтажа и маневренности, сравнимой с человеческой кистью. Этот четырехосевой дельта-робот с полым запястьем, способный работать с очень высокой скоростью, обладает широкой рабочей зоной и позволяет повысить производительность при выполнении операций с материалами весом до 3 кг.

ОСЕВОЙ РОБОТ

4

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

800 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

3 кг

Загрузить техническое описание

Новый контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • Компактный и штабелируемый
  • Чрезвычайно эффективный iPendant Touch
  • Максимальная оптимизация энергопотребления
  • Повышенная производительность
Подробнее о контроллерах роботов FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства