Используйте навигацию

M-900iB/400L

Эксплуатационная гибкость при работе с грузами большого веса

За счет того, что данная модель надежно монтируется на полу и имеет впечатляющую грузоподъемность, она идеально подходит для выполнения операций с тяжелыми грузами. Увеличенная досягаемость и возможность перемещения по шести осям обеспечивают дополнительную приспособляемость. Благодаря всем этим преимуществам, данный робот является превосходным решением для процессов, где требуется манипуляция с изделиями большого веса в широкой рабочей зоне.  

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

3704 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

400 кг

Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства