Используйте навигацию

M-710iC/70

Стандартный универсальный робот грузоподъемностью 70 кг  

Легкие роботы этой инновационной серии имеют компактное запястье, жесткую конструкцию руки и узкую базу. Эти мощные шестиосевые роботы сочетают в себе чрезвычайно высокую скорость перемещения, грузоподъемность до 70 кг и отличные инерционные показатели — по последним двум характеристикам они являются лучшими среди роботов этой категории, и отлично подходят для различных сфер применения.

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

2050 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

70 кг


Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства