Используйте навигацию

M-710iC/45M

Универсальный робот с широкой рабочей зоной

Данная модель сочетает высокую скорость выполнения операций с широкой рабочей зоной, а при оснащении блоком расширения функций привода может успешно использоваться для высокоскоростного перемещения. Благодаря компактной конструкции и небольшим размерам запястья она прекрасно подойдет для выполнения операций по загрузке-разгрузке в условиях ограниченного пространства.

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

2606 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

45 кг

Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства