Используйте навигацию

M-710iC/20M

Компактный промышленный робот, универсальный в применении

Промышленный робот M-710iC/20M оснащен компактным запястьем, имеет жесткую конструкцию руки и узкую базу. Он специально разработан для применения в условиях ограниченного пространства и особенно подходит для выполнения таких операций, как дуговая сварка, загрузка-разгрузка материалов и герметизация конструкций. Досягаемость этого робота составляет 2582 мм —столько же, как и у модели M-710iC/45M. Однако скорость перемещения по осям J4 и J6 у него намного выше. 

 

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

2582 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

20 кг

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства