Используйте навигацию

LR Mate 200iD

Универсальный робот, обеспечивающий высокую производительность

FANUC LR Mate 200iD — это компактный шестиосевой робот размером приблизительно с человеческую руку и сопоставимый с ней по досягаемости. Он сочетает в себе лучшую в своем классе грузоподъемность, стандартную степень защиты класса IP67 и превосходное качество исполнения FANUC. Все это делает LR Mate 200iD наилучшим и наиболее надежным мини-роботом для автоматизации процессов на многих производствах.

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

717 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

7 кг

Загрузить техническое описание


Контроллер R-30iB Plus для роботов FANUC

  • более компактный вид
  • улучшенное взаимодействие пользователя с новым iHMI
  • пособие по программированию настроек
  • увеличена память (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для повышения производительности
Узнать больше о контроллере робота

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства