Сотрудничество — это главное
Привет, я маленький и универсальный и могу работать бок о бок с вами. Я выполняю легкую (поднимаю до 7 кг), но однообразную и повторяющуюся ручную работу, включая различные операции загрузки-разгрузки материалов, экономя огромное количество вашего времени. Меня можно запрограммировать на выполнение целых технологических цепочек, я буду выполнять все операции со стабильно высоким качеством. Задачи могут варьироваться от сборки мелких деталей до часто повторяющихся операций, таких как взятие предметов в одном месте и размещение в другом. Благодаря большой досягаемости 911 мм я идеально подхожу для обслуживания станка и паллетирования.
Мне не нужны защитные ограждения, сенсорная технология автоматически останавливает меня при возникновении вероятности столкновения с неподвижным объектом или с человеком. Это не только экономит пространство, но и сокращает затраты на техническое обслуживание. Я совместим с имеющимся вспомогательным оборудованием FANUC, таким как iRVision.
ОСИ РОБОТА
6
|
ДОСЯГАЕМОСТЬ:
911 мм
|
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:
7 кг
|
Download Datasheet CR-7iA
Download Datasheet CR-7iA/L
Загрузите брошюру