FANUC > Роботы > Подбор робота > Дуговая сварка > ARC Mate 50iD Menu ИзделияРоботыЧПУRobodrillСтанок RoboshotRobocutFIELD systemLaserСлужба-по-работе-с-заказчикамиобслуживание в течение срока эксплуатации оборудованиятехническое-обслуживаниезапасные частиРешенияОтраслиСферы примененияПрактические-примерыО-компании-FANUCВакансииСтраныИсторияНовости-и-событияО компанииПочему-FanucСвяжитесь-с-нами MyFANUCDownload center Роботы Подбор робота LR MateLR-10 Дуговая сварка ARC Mate 100iD/10LARC Mate 50iDARC Mate 50iD/7LARC Mate 100iDARC Mate 100iD/8LArc Mate 100iD/16SARC Mate 120iDARC Mate 120iD/12LARC Mate 120iD/35 Коллаборативные роботыРоботы DELTASCARA RobotsПокрасочные роботыM-10M-20M-410M-710iCM-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Обзор ассортиментаПринадлежности для роботаОбразовательный комплексКонтроллер J-30iB Используйте навигацию Language selection follow us Sitemap Print Menu ИзделияРоботыЧПУRobodrillСтанок RoboshotRobocutFIELD systemLaserСлужба-по-работе-с-заказчикамиобслуживание в течение срока эксплуатации оборудованиятехническое-обслуживаниезапасные частиРешенияОтраслиСферы примененияПрактические-примерыО-компании-FANUCВакансииСтраныИсторияНовости-и-событияО компанииПочему-FanucСвяжитесь-с-нами MyFANUCDownload center ARC Mate 50iD Робот для дуговой сварки Стандартная версия шестиосевого робота ARC Mate 50 последнего поколения — это универсальный робот повышенной прочности, соответствующий высоким стандартам качества в агрессивных производственных средах. ОСЕВОЙ РОБОТ 6 ДОСЯГАЕМОСТЬ: 717 мм ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 7 кг Загрузить техническое описание Особенности Высококачественная сварка для малого производства Эта легкая и компактная модель представляет собой легко интегрируемое решение для выполнения операций сварки с изделиями небольшого веса, не требующих увеличенной досягаемости. Стандарт IP67 Прочная конструкция запястья со степенью защиты IP67 обеспечивает высокую надежность даже в самых жестких эксплуатационных условиях. Это идеальное решение для применения в пыльных или влажных средах, выдерживающее мойку под давлением. Высокая производительность Идеальное решение для высокоэффективных сварочных работ в условиях ограниченного пространства. Контроллер R-30iB для роботов FANUC компактный и составной интеллектуальная система iPendant Touch улучшенное энергосбережение улучшенная производительность УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC Безграничные возможности Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control. Удобство Повышение удобства работы за счет iPendant touch Искусственный интеллект Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC Интерфейс Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB Движение Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений Безопасность Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства Принадлежности для робота Безграничные возможности Лучшая в своем классе грузоподъемность 7 кг Лучшая повторяемость ±0,018 мм Степень защиты IP69K (по запросу) Робот с дополнительной степенью защиты IP69K выдерживает чистку паром под высоким давлением. Выберите подходящий контроллер Для мощных контроллеров управления роботами предусмотрены различные корпуса, среди которых легко выбрать подходящий под ваши задачи.
Высококачественная сварка для малого производства Эта легкая и компактная модель представляет собой легко интегрируемое решение для выполнения операций сварки с изделиями небольшого веса, не требующих увеличенной досягаемости.
Стандарт IP67 Прочная конструкция запястья со степенью защиты IP67 обеспечивает высокую надежность даже в самых жестких эксплуатационных условиях. Это идеальное решение для применения в пыльных или влажных средах, выдерживающее мойку под давлением.
Высокая производительность Идеальное решение для высокоэффективных сварочных работ в условиях ограниченного пространства.
Степень защиты IP69K (по запросу) Робот с дополнительной степенью защиты IP69K выдерживает чистку паром под высоким давлением.
Выберите подходящий контроллер Для мощных контроллеров управления роботами предусмотрены различные корпуса, среди которых легко выбрать подходящий под ваши задачи.