Используйте навигацию

ARC Mate 120iD

Скорость, точность и максимальный доступ

Идеальный универсальный сварочный робот, благодаря компактной шарнирно-сочлененной конструкции робот ARC Mate 120iD отлично подходит для выполнения сварки в зажимных приспособлениях малой ширины. Он обладает новым приводным механизмом для обеспечения значительно более высокой скорости осей, а благодаря жесткости своей конструкции обладает воспроизводимостью ± 0,02 мм. Для обеспечения максимальной эксплуатационной гибкости он имеет большую рабочую зону и может приближаться к своему основанию на очень малое расстояние. Сочетая в себе надежность, характерную для изделий компании FANUC, и высокую подвижность, робот ARC Mate 120iD оптимизирует производительность и повышает вашу рентабельность. Эксплуатационные расходы низкие, а монтаж выполняется просто.

ОСИ РОБОТА

6

РАДИУС РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

1831mm

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

25kg

ЗАГРУЗИТЬ ФЛАЕР

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC