Используйте навигацию

Arc Mate 100iD/16S

Компактная конструкция для работы в узких пространствах

Это универсальный робот, предназначенный для работы в ограниченных пространствах, можно также крепить на верхний монтаж. Кроме того, усовершенствованная полая конструкция запястья выдерживает полезную нагрузку до 16 кг, что является значительным достижением по сравнению с более ранними моделями и другими представителями этого класса.

ОСИ РОБОТА

6

РАДИУС РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

1103 mm

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

16 kg

ЗАГРУЗИТЬ ФЛАЕР

 

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Convenience

More convienence with iPendant touch

Interface

Learn about a new generation of advanced technology with the FANUC R-30iB Plus controller

Motion

Find our dedicated range of solutions for improved motion

Safety

Smart safety functions save you space and money