Используйте навигацию

Системы сервопозиционирования FANUC

Вдохновение для большего

Системы сервопозиционирования FANUC открывают новые возможности и расширяют спектр применимости роботов FANUC. Вы сможете выбрать модель для ваших нужд — с грузоподъемностью до 1500 кг, различными скоростями вращения и всегда повышенной гибкости. Повысьте конкурентоспособность и производительность бизнеса, установив систему сервопозиционирования FANUC для вашей сферы применения, например, для дуговой сварки, для которой требуется как максимальная скорость работы, так и широкие двигательные возможности.

Простое программирование

Системы сервопозиционирования FANUC повышают гибкость роботов в самых разнообразных сферах применения. Они легко устанавливаются и программируются благодаря специализированному программному обеспечению FANUC и готовым к использованию функциям автономного программирования модуля FANUC Roboguide.

Модели и технические характеристики в соответствии с вашими потребностями

Одноосевое устройство позиционирования

Стандартное решение для большинства сфер применения. Предлагаются две версии со следующими техническими характеристиками:

Грузоподъемность 300 кг, диапазон J1 740°, скорость J1 160°/с, момент J1 353 Нм, момент изгиба 2450 Нм, инерция J1 230 кг-м², повторяемость 0,05 мм, вес 85 кг.

Грузоподъемность 500 кг, диапазон J1 740°, скорость J1 130°/с, момент J1 588 Нм, момент изгиба 2920 Нм, инерция J1 360 кг-м², повторяемость 0,05 мм, вес 88 кг.

Одноосевое полое устройство позиционирования

Обеспечивает улучшенную защиту кабелей в ситуациях, где вероятно их повреждение. Предлагаются две версии со следующими техническими характеристиками:

Грузоподъемность 1000 кг, диапазон J1 740°, скорость J1 120°/с, момент J1 1568 Нм, момент изгиба 20580 Нм, инерция J1 461 кг-м², повторяемость 0,05 мм, вес 280 кг.

Грузоподъемность 1500 кг, диапазон J1 740°, скорость J1 90°/с, момент J1 1960 Нм, момент изгиба 20580 Нм, инерция J1 686 кг-м², повторяемость 0,05 мм, вес 280 кг.

Компактное одноосевое устройство позиционирования

Отличается компактностью и может быстро работать с тяжелыми грузами. Предлагаются две версии со следующими техническими характеристиками:

Грузоподъемность 1000 кг, диапазон J1 740°, скорость J1 120°/с, момент J1 1568 Нм, момент изгиба 7056 Нм, инерция J1 461 кг-м², повторяемость 0,05 мм, вес 130 кг.

Грузоподъемность 1500 кг, диапазон J1 740°, скорость J1 90°/с, момент J1 1960 Нм, момент изгиба 7056 Нм, инерция J1 686 кг-м², повторяемость 0,05 мм, вес 130 кг.


Двухосевое устройство позиционирования дуги

Максимальные возможности гибкой обработки до 500 кг. Грузоподъемность 500 кг, диапазон J1 270&град.;, диапазон J2 480&град.;, скорость J1 120&град./с, скорость J2 190&град./с, момент J1 1764 Нм, момент J2 686 Нм, инерция J1 300 кг-м², инерция J2 300 кг-м², повторяемость 0,05 мм, вес 295 кг.