CO2 laser sources for powerful metal cutting

With five specifically designed CO2 laser sources ranging from 1 to 6 kW, FANUC covers a wide range of laser applications for the most diverse range of industries. Models are also ideally suited to projects requiring complex high-precision cutting, changing sheet thicknesses and/or combined laser cutting and laser/punching. Results are excellent on thin to thick sheet metal thanks to its superior beam quality and stabilised beam mode. Some models include reliable fast axial gas flow type CO2 laser with RF discharge excitation. Control via the laser-dedicated FANUC series 30i/31i-LB CNC provides users with maximum freedom and efficiency.


Лазер FANUC C1000i-C

Экономичная качественная резка тонких листов и неметаллов

  • резка малоуглеродистой стали толщиной до 10 мм
  • альтернатива станкам для гидроабразивной и плазменной резки
  • резка древесины или пластмассы
  • наименьшие вес и объем в своем классе
  • оптимальное соотношение стоимости и производительности резки

Лазер FANUC C2000i-C

Начальный уровень мощностью 2,5 кВт для стандартных станков для резки лазером

  • резка малоуглеродистой стали толщиной до 22 мм
  • резка нержавеющей стали толщиной до 12 мм
  • резка алюминия
  • эффективное и экономичное решение, способное конкурировать со станками для резки лазером мощностью 3 кВт

НОВИНКА: Лазер FANUC C3000i-C

Превосходное качество позволяет конкурировать по производственным результатам с фрезерными станками.

  • Наилучшая производительность при разделении тонколистового металла
  • Высокоэффективный, компактный и легкий
  • Превосходная производительность резки
  • Отличное качество и стабильность луча
  • Производительность при обработке тонко- и толстолистового металла
  • Высокочастотные импульсы и функция точного регулирования мощности лазера
  • Уменьшение расхода электроэнергии благодаря энергосберегающей функции

Загрузите PDF

Лазер FANUC C4000i-C

Станки с высокими рабочими характеристиками для разнообразных сфер применения

  • резка малоуглеродистой стали толщиной до 28 мм
  • резка нержавеющей стали толщиной до 15 мм
  • высочайшее качество и скорость резки
  • широчайший диапазон материалов и сфер применения
  • чрезвычайно низкий расход газа и электроэнергии

Лазер FANUC C6000i-C

Высочайшая мощность для разнообразных сфер применения

  • резка малоуглеродистой стали толщиной до 32 мм
  • резка нержавеющей стали толщиной до 20 мм
  • идеально подходит для высокопроизводительной резки толстых пластин
  • невероятно высокая пиковая мощность лазера (7 кВт), простота загрузки-разгрузки
  • разнообразные сферы применения: обработка поверхности, сварка и резка, работа с материалами различной толщины