Collaborative Robotlar CR-7iA ve CR-7iA/L

Ortak çalışma oldukça önemlidir

Merhabalar. Küçük ve esneğim, hemen yanı başınızda çalışabilirim. Ben olmasam zamanınızın büyük çoğunluğunu tüketecek farklı türden malzeme taşıma işlerini içeren hafif (7 kg'ye kadar) ancak zahmetli ve tekrar eden, elle yapılan işleri hallederim. İhtiyacınıza bağlı olarak, sabit ve güvenilir kalite düzeylerini gerektiren tüm üretim akışlarını yürütmek için programlanabilirim. Bu işler, parçaları bir yerden toplayıp diğerine yerleştirmek gibi küçük parçaların montajından fazlaca tekrar eden işlere kadar değişiklik gösterebilir. 911 mm'lik erişim uzunluğum beni, makine desteği ve paletleme uygulamaları için ideal aday yapar.

Sabit bir nesneye veya size çarptıktan sonra beni otomatik olarak durduran kanıtlanmış, bütünleşik bir sensör teknolojisine sahip olduğumdan parmaklıklar içerisine hapsedilmeme gerek yoktur. Bu, size yer kazandırmakla kalmaz imalat maliyetlerinizi de azaltır. iRVision gibi mevcut FANUC aksesuarlarıyla uyumluyumdur. 

Biri standart kollu diğeri uzun kollu olmak üzere iki farklı boyuttayız. Bunun haricinde birbirimize çok fazla benzeriz. Yer ile ilgili sorunlarınız varsa standart kollu daha uygun olduğundan; çalışma alanınız alabildiğince genişse de uzun kollu daha uzağa erişebildiğinden her birinin faydası sizin ihtiyaçlarınıza bağlıdır. 

 

ROBOT EKSENİ

6

ERİŞİM

717 mm

YÜK KAPASİTESİ

7 kg


ROBOT EKSENİ

6

ERİŞİM

911 mm

YÜK KAPASİTESİ

7 kg



CR-7IA VERİ SAYFASINI İNDİRİN

CR-7IA/L VERİ SAYFASINI İNDİRİN

BROŞÜRÜ İNDİRİN

Verimliliğinizi artırmanıza nasıl yardımcı olabiliriz? Uzmanlarımız sizi desteklemek için sabırsızlanıyor.

BİZE ULAŞIN