Collaborative Robotlar CR-4iA

4 kg'lik taşıma kapasitesine sahip kısa kollu, kompakt

Collaborative Robotları'nın en küçüğü - dar alanlar için ideal

Merhaba. Kolumdaki altı eksen ile collaborative robotları serisinin en küçüğüyüm ve azami taşıma kapasitem 4 kg. Collaborative robot arkadaşlarım gibi zahmetli, fazlaca el işi gerektiren hafif işlerin üstesinden gelirim. Kompakt doğam, kısıtlı alan gereklilikleri olan yerlerdeki daha küçük işleri yapabilmemi sağlar.  Duvara -veya ters olarak- monte edilebilmemin mümkün olması bana, operatörün çalışma alanına müdahale etmeden daha geniş hareket alanı sağlar.

Bu can sıkıcı işlerin üstesinden gelen ben olduğumdan, elleriniz daha maharetli işlere, hatta daha acil konulara odaklanmada özgür olur. Daha karmaşık ve daha fazla etkileşimli yaklaşımlar gerektiren görevlerde (robotun parçayı tuttuğu, operatörün ise kalite kontrol işini yaptığı işler gibi), birlikte, yan yana da çalışabiliriz. 

Kompakt ve ince tasarımıma ilâveten, emniyet durdurması özelliğim sayesinde parmaklıklar olmaksızın insanlarla yakın bir biçimde çalışabilirim. Bu özel yeteneğim yer kullanılabilirliğini artırırken, bu durum hatırı sayılır ölçüde gider tasarrufuyla sonuçlanır.

ROBOT EKSENİ

6

ERİŞİM

550 mm

YÜK KAPASİTESİ

4 kg

DVERİ SAYFASINI İNDİRİN

ROŞÜRÜ İNDİRİN

FANUC, 4 kg'ye kadar olan taşıma kapasiteleri için Collaborative robot serilerinin en küçüğü CR-4iA'yı sunar.

Üretkenliğinizi artırma konusunda size nasıl yardım edebiliriz? Uzmanlarımız size destek vermek için bekliyorlar.

Bizimle iletişime geçin