M-800iA/60

Yüksek hassasiyetli nokta takip uygulamaları için olağanüstü yörünge doğruluğu

Benzersiz özellik kombinasyonu, üreticilerin lazer kesim, kaynak veya genel işlemlerin kalitesini çok yüksek bir doğruluk talebi ile önemli ölçüde iyileştirmelerine olanak tanır. Özellikle doğruluk ihtiyaçlarının sürekli arttığı otomotiv ve havacılık endüstrileri için M-800iA/60, üretim sürecini yavaşlatmadan olağanüstü hassasiyet sunar.

EKSENLİ ROBOT

6

ERİŞİM

2040 mm

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ

60 kg

BROŞÜRÜ İNDİR

FANUC robotları ile R-30iB Plus kontrolörü

  • daha esnek görünüm
  • yeni iHMI ile geliştirilmiş kullanıcı arayüzü
  • programlama için kılavuz kurulumu
  • daha fazla üretkenlik için artırılmış bellek (256 MB'den 1 GB DRAM'e)

Robot kontrolörü hakkında daha fazla bilgi alın

Sonsuz olasılıklar

SpotTool, iRVision veya Dual Check Safety (DCS) yazılımları gibi yazılım seçenekleri ve özel olarak tasarlanmış FANUC aksesuarlarıyla endüstriyel robotunuzdan çok daha fazla yararlanın. Robotunuzu daha akıllı hale getirin ve benzersiz Öğrenen Titreşim Kontrolü'nü kullanarak kendi üretkenliğini geliştirme yeteneği kazandırın.

Zeka

FANUC'un akıllı görüntü işlevlerini keşfedin

Kolaylık

iPendant touch ile daha kolay

Arayüz

FANUC R-30iB Plus kontrolör ile gelişmiş teknolojin yeni nesli hakkında bilgi alın

Hareket

Gelişmiş hareket için özel çözüm çeşitlerimize ulaşın

Güvenlik

Akıllı güvenlik işlevleri hem alan hem de para konusunda tasarruf yapmanızı sağlar