Ark kaynağı için özel olarak tasarlanmıştır

Ark kaynağı uygulamaları için amaca uygun inşa edilmiş olan Arc Mate serisi robotlar, robot ve kaynak endüstrisinde uzun yıllara dayanan deneyimin ürünüdür. 35 kg'a kadar taşıma yükü ve 2 m'ye kadar erişime sahip bu seri geniş bir yelpazedeki ark kaynağı, lazerli kaynak, lehimleme ve kesme uygulamaları için uygundur. Geniş yelpazedeki talepleri karşılamak üzere farklı modeller mevcuttur ve tüm modeller, çok yönlülüğü artırmak ve süreçleri daha verimli hale getirmeye yardımcı olmak üzere çeşitli araçlarla birlikte gelir.



Endüstriyel robotlar, tüm ark kaynağı uygulamaları için doğruluk ve tekrarlanabilirlik sunar.

İnce kolu ve içi boş bilekli tasarımı sayesinde FANUC ark kaynağı robotları, en dar boşluklara erişebilir ve oldukça ağır yükleri taşıyabilirler. FANUC robotları, robot ve ark kaynağı endüstrisinde uzun yıllara dayanan deneyimin ürünüdür. Bu robotlar, lazerli kaynak, lehimleme ve kesme gibi çok çeşitli endüstriyel ark kaynağı uygulamaları için uygundur. Çok sayıda talebi karşılamak üzere farklı modeller mevcuttur ve tüm modeller, çok yönlülüğü artırmak ve ark kaynak süreçlerini daha güvenli ve verimli hale getirmeye yardımcı olmak üzere çeşitli araçlarla birlikte gelir.

Öne Çıkanlar

Verimliliğinizi artırmanıza nasıl yardımcı olabiliriz? Uzmanlarımız sizi desteklemek için sabırsızlanıyor.

BİZE ULAŞIN