M-1000iA model

Lift and manipulate heavy loads with more versatility

The M-1000iA is FANUC’s largest robot to feature a serial link mechanism, rather than the parallel link mechanism typical of most heavy payload robots. As a result, the M-1000iA gives a wider range of motion in both vertical and longitudinal directions. Moreover, a heavy payload rating, high wrist inertia and flip-over capability, make the M-1000iA perfect for all kind of heavy payload material handling applications (e.g. EV battery handling, lifter, etc.). Control comes courtesy of the latest R-30iB Plus, in addition to the conventional iPendant as a teaching device.

 

AXIS ROBOT

6

REACH

3253 mm

LOAD CAPACITY

1000 kg

Download Datasheet


FANUC robotları ile R-30iB Plus kontrolörü

  • daha esnek görünüm
  • yeni iHMI ile geliştirilmiş kullanıcı arayüzü
  • programlama için kılavuz kurulumu
  • daha fazla üretkenlik için artırılmış bellek (256 MB'den 1 GB DRAM'e)

Robot kontrolörü hakkında daha fazla bilgi alın

Sonsuz Olasılık

SpotTool, iRVision veya Dual Check Safety (DCS) yazılımı gibi özel FANUC aksesuarları ve yazılım seçenekleri ile endüstriyel robotunuzdan daha da fazla yararlanın. Benzersiz Learning Vibration Control'ü kullanarak robotunuzu daha akıllı ve üretkenliği kendi kendine geliştirebilen bir hale getirin.

Rahatlık

iPendant touch ile daha fazla rahatlık

Zeka

FANUC'un akıllı görüş işlevlerini keşfedin

Hareket

Gelişmiş hareket için özel çözüm yelpazemizi bulun

Güvenlik

Akıllı güvenlik işlevleri yerden ve paradan tasarruf etmenizi sağlar