FANUC > Robotları > Robot bulucu > Ark kaynağı > ARC Mate 50iD Menu ÜrünlerRobotlarıCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserMüşteri Hizmetlerikullanım ömrü yönetimibakım hizmetleriÇözümlerSektörlerUygulamalarMüşteri VakalarıFANUC HakkındaKariyerÜlkelerTarihçeHaberler ve etkinliklerHakkımızdaNeden-Fanucİletişim MyFANUC Robotları Robot bulucu LR MateLR-10 Ark kaynağı ARC Mate 50iDARC Mate 50iD/7LARC Mate 100iDARC Mate 100iD/8LARC Mate 100iD/10LArc Mate 100iD/16SARC Mate 120iDARC Mate 120iD/12LARC Mate 120iD/35 Ortak Çalışma RobotlarıDELTA RobotlarıSCARA RobotsBoya RobotlarıM-10M-20M-410M-710M-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Range overviewRobot aksesuarlarıEğitim paketiJ-30iB controller Gezinmeyi Al Language selection follow us Sitemap Print Menu ÜrünlerRobotlarıCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserMüşteri Hizmetlerikullanım ömrü yönetimibakım hizmetleriÇözümlerSektörlerUygulamalarMüşteri VakalarıFANUC HakkındaKariyerÜlkelerTarihçeHaberler ve etkinliklerHakkımızdaNeden-Fanucİletişim MyFANUC ARC Mate 50iD Ark kaynağı robotu En son nesil ARC Mate 50'nin bu 6 eksenli standart versiyonu, zorlu çalışma ortamlarında yüksek kalite standartlarını sürdürebilen sağlam bir çok işlevli robottur. EKSEN ROBOTU 6 ERİŞİM 717 mm YÜK KAPASİTESİ 7 kg Veri Sayfası İndir Öne çıkan özellikleri Düşük düzeydeki talepler için yüksek kaliteli kaynak Hafif ve kompakt olan bu model, uzun erişim gerektirmeyen küçük taşıma yüküne sahip kaynak uygulamaları için entegrasyonu kolay bir çözüm sağlar. Standart IP67 Son derece dayanıklı IP67 sınıfı bilek tasarımı, en zorlu imalat ortamlarında bile güvenilir şekilde çalışmaya devam eder. Islak veya tozlu ortamlar için mükemmel olan bu çözüm, basınçlı yıkamaya karşı da dayanıklıdır. Yüksek verim Alanın son derece önemli olduğu ve yüksek verimin kaçınılmaz olduğu kaynak uygulamaları için ideal çözümdür. FANUC robotları ile R-30iB Plus kontrolörü daha esnek görünüm yeni iHMI ile geliştirilmiş kullanıcı arayüzü programlama için kılavuz kurulumu daha fazla üretkenlik için artırılmış bellek (256 MB'den 1 GB DRAM'e) Robot kontrolörü hakkında daha fazla bilgi alın Sonsuz Olasılık SpotTool, iRVision veya Dual Check Safety (DCS) yazılımı gibi özel FANUC aksesuarları ve yazılım seçenekleri ile endüstriyel robotunuzdan daha da fazla yararlanın. Benzersiz Learning Vibration Control'ü kullanarak robotunuzu daha akıllı ve üretkenliği kendi kendine geliştirebilen bir hale getirin. Rahatlık iPendant touch ile daha fazla rahatlık Zeka FANUC'un akıllı görüş işlevlerini keşfedin Arayüz FANUC R-30iB Plus kontrolör ile yeni nesil gelişmiş teknoloji hakkında bilgi edinin Hareket Gelişmiş hareket için özel çözüm yelpazemizi bulun Güvenlik Akıllı güvenlik işlevleri yerden ve paradan tasarruf etmenizi sağlar Robot aksesuarları Sonsuz Olasılık 7 kg'lık taşıma yükü kapasitesi ile sınıfının en iyisi ± 0,018 mm ile en iyi tekrarlanabilirlik İsteğe bağlı IP69K İsteğe bağlı IP69K koruması, robot teknik özelliğini yükselterek yüksek basınçlı buharlı temizlemeye dayanabilmesini sağlar. Sizin için doğru kontrolörü bulun Güçlü robot kontrolörleri için sağlanan farklı kabinlerden ihtiyaçlarınıza en uygun olanı kolayca seçebilirsiniz.
Düşük düzeydeki talepler için yüksek kaliteli kaynak Hafif ve kompakt olan bu model, uzun erişim gerektirmeyen küçük taşıma yüküne sahip kaynak uygulamaları için entegrasyonu kolay bir çözüm sağlar.
Standart IP67 Son derece dayanıklı IP67 sınıfı bilek tasarımı, en zorlu imalat ortamlarında bile güvenilir şekilde çalışmaya devam eder. Islak veya tozlu ortamlar için mükemmel olan bu çözüm, basınçlı yıkamaya karşı da dayanıklıdır.
Yüksek verim Alanın son derece önemli olduğu ve yüksek verimin kaçınılmaz olduğu kaynak uygulamaları için ideal çözümdür.
İsteğe bağlı IP69K İsteğe bağlı IP69K koruması, robot teknik özelliğini yükselterek yüksek basınçlı buharlı temizlemeye dayanabilmesini sağlar.
Sizin için doğru kontrolörü bulun Güçlü robot kontrolörleri için sağlanan farklı kabinlerden ihtiyaçlarınıza en uygun olanı kolayca seçebilirsiniz.