M-20iA/12L

Uzun kollu, içi boş bilekli güçlü kaldırıcı

Güçlü olmasına karşın makul bir hafifliğe sahip olan bu 6 eksenli makinenin olağanüstü tasarımı, içi boş üst kol ve bileğin avantajlarını performanstan ödün vermeden bir araya getirir. Çoklu malzeme taşıma için ideal olan M-20, orta seviyeli taşıma yüklerinin söz konusu olduğu görevler için harika bir seçimdir.

EKSEN ROBOTU

6

ERİŞİM

2009 mm

YÜK KAPASİTESİ

12 kg

Veri Sayfası İndir

FANUC robotları ile R-30iB Plus kontrolörü

  • daha esnek görünüm
  • yeni iHMI ile iyileştirilmiş kullanıcı etkileşimi
  • programlama için kılavuz kurulumu
  • daha fazla üretkenlik için artırılmış bellek (256 MB'den 1 GB DRAM'e)

Robot kontrolörü hakkında daha fazla bilgi alın

Sonsuz olasılıklar

iRPickTool veya DCS güvenlik yazılımı gibi ihtiyaca özel FANUC aksesuarları ve yazılım seçeneklerine sahip sanayi robotunuzdan çok daha fazla yararlanın. Eşsiz Learning Vibration Control yazılımını kullanarak robotunuzu daha akıllı hale getirin ve ona üretkenliği kendi başına artırma becerisini kazandırın.

Rahatlık

iPendant touch sayesinde daha fazla rahatlık

Zeka

FANUC'un akıllı görüş işlevlerini keşfedin

Arayüz

FANUC R-30iB regülatörü
ile yeni bir gelişmiş teknoloji nesli hakkında bilgi edinin

Hareket

Geliştirilmiş hareket için özel çözüm yelpazemizi keşfedin

Güvenlik

Akıllı güvenlik işlevleri alandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar