FANUC Standart eğitim paketi: robot programlama becerilerini geliştirmenin kolay yolu

Geleceğin robot mühendisliği uzmanları, FANUC'un kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır bir tak ve çalıştır çözümü olan eğitim paketinden yararlanabilir.

Gelişmiş üretimde çalışıyorsanız, büyük olasılıkla bir FANUC robotuyla çalışıyorsunuzdur. FANUC'un eğitim paketinin hücresinin merkezinde, her müfredat için bir çözüm sunan bir FANUC ER-4iA endüstriyel robot bulunur.

Eğitim paketimiz, dünya çapında okullarda, kolejlerde, üniversitelerde, eğitim merkezlerinde ve OEM eğitim tesislerinde oldukça popüler olduğunu kanıtlayarak, robotikte becerilerin geliştirilmesi için uygulamalı öğrenme sağlamanın ideal ve en uygun maliyetli yolunu sunar.

ROBOT ÖZELLİKLERİ

  • FANUC ER-4iA
  • 6 eksenli mekanik ünite
  • Yük taşıma kapasitesi: 4 kg
  • Erişim mesafesi: 550mm
  • R-30iB Mate Plus Kontrolör
  • Dokunmatik ekranlı iPendant
  • iRVision entegre görüş
  • Robot kolunda 6 dijital giriş / 2 dijital çıkış
  • Kontrolörde 20 dijital giriş / 20 dijital çıkış
  • 2 x Ethernet bağlantı noktası
  • Robot kolunda 2 x çift hava solenoidi (hava beslemesi dahil değildir)

EĞİTİM PAKETİ

  • Gümüş ve siyah renklerde mevcut güçlü eloksallı alüminyum çerçeve
  • Kolay taşıma için tekerlekler ve denge için ayaklar
  • Standart 230V fişli 10m güç kablosu
  • Emniyet şalterli kolay erişim kapısı
  • Robota önceden monte edilmiş elektrikli tutucu
  • Monte edilmiş ve kalibre edilmiş kamera
  • Naylon Solitaire panosu ve parçaları
  • Kolay kişiselleştirme için oluklu alüminyum çalışma yüzey
 
 

ENDÜSTRİ 4.0/IoT HAZIR

  • 2 x 10 Base-T veya 100 Base-TX arabirimi
  • Standart olarak ethernet yazılım desteği:
    • Web arayüzü üzerinden Robot Durumu, Program/ Değişkenler / Tanılar mevcut
    • iRVision ve iPendant uzak arabirimi
  • İsteğe bağlı ek birimler, örn. Profinet mevcut

EĞİTİM YAZILIM PAKETİ

  • Tüm kaynak kodları ile iRVision ve Dual Check Safety dahil olmak üzere çalıştırmaya hazır Solitaire uygulaması
  • Robot, iRVision ve DCS için tam işletim kurulumu ve kalibrasyon talimatları
  • 'Açık kaynak' formatında tam ek alıştırma seti
 

EĞİTMEN EĞİTİMİ

  • Öğrencilere bir robotu nasıl çalıştıracaklarını öğretmek için eğitmenlerin bilmesi gereken her şey
 

ÖĞRENCİLER İÇİN PC SİMÜLASYON YAZILIMI

  • ROBOGUIDE akademik versiyon simülasyon yazılımı
  • 20 lisans veya 5 lisans artı 1 lisans sunucusu