Gezinmeyi Al

Görev:
Mollart'ın VDMF dikey mikro delme makinelerinin tüm potansiyelini en üst düzeye çıkaran yeni MicroDrill serisine bir CNC entegre etmek.

Çözüm:
FANUC ile ortaklık yapmak ve FANUC 35i-B CNC kullanarak mikro delme makinesini kontrol etmek. Öncelikli olarak delme ve frezeleme hatlarına uygun olan 35i-B, PLC tabanlı bir hareket sistemine kıyasla daha fazla yeterlilik sunar ve yüksek hızlı parça program aktarmaları, veri toplama ve uzaktan sorun giderme için 100 Mbit Ethernet bağlantısından faydalanır.

Sonuç:
FANUC CNC sayesinde MicroDrill sınıfının en iyisi hassas mikro delme makinesidir, programlaması kolaydır, son derece verimlidir ve robotik otomasyon ile kolayca donatılabilir.

PDF'İ İNDİR

Kullanılan FANUC ürünü: 35i-B CNC

Delme ve frezeleme uygulamalarında kullanıma son derece uygun olan FANUC 35i-B, PLC tabanlı bir hareket sistemine kıyasla daha fazla yeterliliğe sahiptir ve Ethernet/IP, ProfiNet ve DeviceNet gibi çok sayıda endüstri standardı protokolü destekler. Tüm FANUC CNC'leri gibi, FANUC 35i-B, programlanması kolay olmak üzere tasarlanmıştır ve bir makine ve herhangi bir çevrebirimi teknolojisine evrensel bağlantı sağlamak üzere yapılandırılabilir.

Mollart, yeni nesil MicroDrill ürün gamı için FANUC'un özel CNC ortağı olduğunu açıklamaktadır 


Dik işleme uzmanı Mollart, VDMF dikey mikro delme MicroDrill makineleri için FANUC'u özel CNC ortağı olarak sunmaktadır.


Mollart VDMF MicroDrill, Ø 0,5 mm - 6 mm aralığındaki uygulamalar için yüksek hassasiyetli küçük delik açmada kullanılır ve müşterinin delme ihtiyaçlarına göre 2 veya 4 spindle çeşitlerinde sunulur.



İyileştirilmiş hassasiyet ve döngü zamanları


Avrupalı müşterilere ilk olarak EMO 2017'de tanıtılan yeni MicroDrill, önceki modele göre yüzde 25 döngü zamanı iyileştirmesi sunmaktadır ve şimdi prizmatik parçaların delinmesi veya alternatif olarak yükleme seçeneklerinde iki akslı koordinat tablosuna ek olarak yeni bir W aksına da sahiptir.


Daha büyük delme hassasiyeti, merkezi olmayan delme bileşenlerinin ters çevrilmesi için punta başlığı ile sağlanabilirken, yalnızca 2 m x 2 m yer kaplayan kompakt MicroDrill, bir dizi yükleme sistemi sunmak üzere yapılandırılabilir ve beş saniye kadar düşük alet değiştirme zamanına sahiptir.



FANUC 35i-B CNC


En güncel MicroDrill sürümünün öne çıkan özelliklerinden birisi de FANUC 35i-B CNC'nin makineyi kontrol etmek üzere entegre olmasıdır. Öncelikli olarak delme ve frezeleme hatlarına uygun olan 35i-B, PLC tabanlı bir hareket sistemine kıyasla daha fazla yeterlilik sunar ve yüksek hızlı parça program aktarmaları, veri toplama ve uzaktan sorun giderme için 100 Mbit Ethernet bağlantısından faydalanır.


CNC ayrıca beş eş zamanlı çalışan bağımsız PMC merdiveni sayesinde döngü zamanlarını azaltabilir, bu da harici PLC'lere olan gereksinimi ortadan kaldırır. Grafiksel kullanıcı arabirimi, daha hızlı programlama zamanları ve makine verisine gerçek zamanlı, hızlı erişim sağlar.



Tam potansiyeline ulaşmak


Ian Petitt, Mollart Engineering'in Genel Müdürü şunları söylüyor: "VDM'yi ilk olarak aldığımızda, makinenin son derece önemli niteliklere sahip olduğu ortadaydı, ancak piyasadaki tam potansiyeline ulaşabilmesi için sürücülerinde ve CNC'sinde büyük yükseltmeler gerekiyordu."


Sözlerine şu şekilde devam ediyor: "FANUC ile 25 yılı aşkın süredir çalışıyoruz ve cihazı geliştirmemizde doğal olarak ortağımız oldular. Birlikte, programlaması kolay, son derece verimli ve robotik otomasyon ile kolayca donatılabilir, sınıfının en iyisi mikro delme aletini geliştirdiğimize inanıyoruz. En önemlisi de, VDMF'nin bu kalitedeki bir makine için son derece rekabetçi bir fiyatlandırmaya sahip olmasıdır."



Verimlilik, kolay programlama ile buluşuyor


FANUC UK Genel Müdürü Tom Bouchier, şu sözleri ekliyor: "Mollart ile ortaklığımız sağlam temellere dayanmaktadır ve firmanın mikro delme makinesini yükseltme çalışmasına ortak olarak davet edilmiş olmaktan son derece mutluyuz. FANUC CNC'nin eklenmesi, VDMF'yi bir önceki modele göre çok daha verimli ve programlanması kolay hale getirdi. FANUC CNC, dünyanın en popüler CNC'sidir, bu da programcıların onun programlama dili ve yeterlilikleri ile kendilerini son derece rahat hissedecekleri anlamına gelir; bütün bunlar, daha verimli bir üretim ortamı sağlamaya yardımcı olur."



Evrensel kontrol


VDMF Delme makinesi üzerinde FANUC CNC'ye geçiş yapmak, Mollart ve FANUC arasındaki yakın iş ilişkindeki en güncel adımı olmuştur. Tayvanlı bir Mollart müşterisi için tümüyle özel bir fabrika otomasyonu sisteminin oluşturulmasını izlemektedir.


Ian şu şekilde devam ediyor: "FANUC CNC'nin güzelliği, her uygulamaya özel olması gereken PLC'ler kullanmaktansa bir makine ve işlem ölçüm ekipmanı gibi bir çevrebirimi teknolojisi üzerinde evrensel kontrol sağlamak üzere yapılandırılabiliyor olmasıdır.


"En nihayetinde, Mollart, müşterilerin hassas uygulama gereksinimlerine uyum sağlayabilen delme çözümleri sağlıyor olmaktan gurur duymaktadır. FANUC ile olan ilişkimiz, delme makinelerimizde sunduğumuz kontrolü geliştirebiliyor olmamızı sağlar; tek bir merkezi noktadan ister otomatik yükleme ve indirme, ister test veya ölçüm olsun. Bu, CNC tedarikçisinin FANUC olması tercih sebebimizdir ve şirket ile önümüzdeki yıllarda iş ilişkimizi daha da ileriye taşımayı amaçlıyoruz.
"