Leibold, çok geniş bir işleme süreçleri yelpazesinde tutarlı kaliteyi garanti etmek için FANUC CNC'lere güveniyor

Görev:
Tekli ve çoklu fener milli makinelerin yanı sıra çok eksenli makineler ve otomatik döner transfer makineleri dahil, yaklaşık 160 işleme merkezi çalıştıran bir üretim tesisinde toplam kalite yönetimini uygulamak ve yüzde sıfır kusurlu üretim oranına erişmek.

Çözüm:
Tesiste gerçekleştirilen metal finisaj süreçlerinin çok geniş bir yelpazeye yayılmış olması nedeniyle Leibold’un, karmaşık iş parçası geometrilerini işleme ve olağanüstü doğruluk sağlama kapasitesine sahip bir CNC sistemine ihtiyacı vardı. Ancak, bu sistem aynı zamanda çok geniş bir makine yelpazesiyle çalışabilecek denli esnek olmalı ve yeni siparişlere göre hızla adapte edilebilmeliydi.

Sonuç:
Tesiste FANUC ürünleriyle olan uzun süreli tecrübe nedeniyle FANUC CNC’ler birinci tercih oldu. Üretim alanında farklı nesillerde makineler bulunmasına rağmen, FANUC'un yukarı doğru uyumlu kontroller geliştirme felsefesi sayesinde Leibold'un daha eski NC programları bile yeni makinelerde çalışabiliyordu. Sonuç olarak işlem ne olursa olsun, üretim alanında son derece yüksek bir tutarlılık elde edildi. Sonuç olarak işlem ne olursa olsun, üretim alanında son derece yüksek bir tutarlılık elde edildi.

 


Bir Başarı Etkeni Olarak Kalite

Hassas tornalı parça imalatçıları Star Micronics ve FANUC'a güveniyor

Leibold & Amann şirketi, on yıllardır en yüksek hassasiyete sahip tornalı parçalar imal etmektedir. Kendisini çok önceden Toplam Kalite Yönetimine adamıştı ve bugün sıfır arıza için çabalamaktadır. Burada bireysel bileşenlerin önemli roller oynaması sayesinde kalite güvencesi ve imalat çok daha fazla yakınlaşmaktadır: Leibold & Amann, ortakları olan Star Micronics ve FANUC'a daima güvenebilir.

Bu günlerde hassas parça imalatçısı olarak başarılı olmak isteyen herkes birçok kriteri karşılamalıdır: İş parçası geometrileri, artırılmış kalite standartları arasında çok daha fazla karmaşık hale gelmektedir. Tedarikçiler, sipariş boyutları konusunda esnek olmalı ve genellikle "tam zamanında" teslimat yapmalıdır. Ayrıca birçok müşteri tedarikçilerinden ilk fikir aşamasından imalat başlangıcına kadar yardım ve müşterek geliştirme ister.

Wellendingen-Wilflingen'deki Leibold & Amann, sorumluluklarıyla büyüyen ve takdire şayan düzeyde yüksek performansa ulaşmış bir tedarikçi şirket örneğidir. Yıllardır hassas tornalı parça konusunda uzman olan bu şirket; üst düzey otomotiv OEM'leri ve bunların tedarikçi sektörleri tarafından tercih edilen bir tedarikçi olarak listelenmiş olup ZF Grubunun Kasım 2011'deki Tedarikçi Ödülü gibi çeşitli ödüller almıştır.

Leibold & Amann, imalattaki derinliği sayesinde tüm müşteri taleplerini karşılamaya hazırdır: Şirket, – 52 milyon ünite – karmaşık veya temel, bir iğne boyunda veya 1 m'ye kadar uzunlukta iş parçalarından neredeyse istenen her kalitede ufak veya büyük sipariş boyutlarını teslim edebilir. Bunun esasları arasında bir kaç yılda kalite felsefesini benimsemiş özel ve iyi eğitimli çalışanlar ile birlikte hassas parçaların ekonomik şekilde imalatını sağlayan bir dizi makine bulunmaktadır.

İmalat ve kalite kontrolü bir üniteyi oluşturuyor

İmalat Teknolojisi konusunda tüm sorumluluğu taşıyan Michael Leibold şu açıklamalarda bulunuyor: "Hassasiyet teknolojisi alanında şirket felsefesinde Toplam Kalite Yönetiminin gereksinimlerini içeren ilk şirketlerden biriyiz. İmalat ve kalite güvencesini birleştirmek, kalite yapımızı sistematik olarak tanıtma konusundaki en önemli mücadelelerden biriydi.

Üretim tesisine bakılarak sonuçlar görülebilir. Her makine grubundaki CAQ ölçme istasyonları, kalite yönetimine olan bağlılığımızın tutarlı bir ifadesidir. İmalat kalitesinin tanımlanan aralıklarda bir ölçme planına göre ve uygun ölçme ekipmanları ile tam olarak doğrulanması ve belgelenmesi için imalat sürecine dahil edilen bu ölçme istasyonları, son derece yüksek bir kalite düzeyini garanti etmektedir.

Kalite temeli olarak gelişmiş makineler

Ama önce kaliteyi üretmelisiniz. Michael Leibold şunları söylüyor: "Ekonomik üretim için hassas parçalar ve montajlar, geometrilerine ve seri büyüklüklerine göre özel olarak imal edilmelidir. Daha önce parça grupları için uzmanlaşmayı hiç istemediğimizden çeşitli imalat alanları oluşturmaya karar verdik. Sonuç olarak herhangi bir iş parçası için en ekonomik imalat yöntemini sunabiliyoruz."

10,000 m²'nin üzerindeki makine parkuru gerçekten çok etkileyicidir: Kabaca 160 makinenin büyük kısmı frezeleme çalışmalarına ayrılmıştır. Bunların arasında başta tek iş milli makineler olmak üzere, on iş milli makineler, çok eksenli makineler ve otomatik döner aktarım makineleri yer almaktadır. Bu makineler daldırmalı kesim, doğrudan ilerleme ve kontör taşlama gibi işleme yöntemlerini sağlayan bir taşlama bölümü tarafından desteklenir. Leibold & Amann çeşitli metal rötuşlama adımları için bile donatılmıştır: Bu seriye parlatma, kumla patlatma, cam bilyeyle patlatma, endüktif sertleştirme, ısıl işlem ve servis işlemi dahildir.

Makine imalatçıları arasında Neuenbürg'den Micronics şirketi pazara hakimdir. Bu ortaklık, 1984 yılında Leibold & Amann'ın aldığı ilk CNC kontrollü torna makinesini hazırlamış olan kontrol ve sürücü imalatçısı FANUC ile kurulan iyi ilişkiyle kendisini kanıtlamıştır. Yıllar boyunca FANUC ürünlerine, servisine ve şirket tutarlılığına güven artmıştır ve bu nedenle hassas tornalama çalışmalarında bu ortağa sadık kalmıştır. Michael Leibold bunun doğruluğunu şu şekilde teyit ediyor: "FANUC'u kesinlikle işinde uzman, dürüst ve tutarlı bir ortak olarak görüyoruz."

FANUC CNC – güvenilir ve yukarıya doğru uyumlu

Dolayısıyla farklı makine nesillerinde son CNC'lere kadar tüm yaşlarda kontrol modelleri de mevcuttur. Kontrolleri yukarıya doğru uyumlu olarak geliştirmek FANUC'un felsefesi olduğundan eski NC programları da dahil olmak üzere neredeyse tüm programlar yeni makinelerde çalıştırılabilir. Michael Leibold şu şekilde vurgu yapıyor "Biçimlendirmeye ilişkin ufak tefek ayarlardan sonra gitmeye hazır hale geliyorlar". "Bu doğal olarak bizim açımızdan çok uygundur. Fakat en çok FANUC ürünlerinin hassasiyetini ve güvenilirliğini takdir ediyoruz. Maliyet açısından tutarlı, yüksek imalat kalitesinin elde etmek için makine ve kontrol mevcudiyeti son derece önemlidir."

Bir devre kartı arızalandığında veya bir motor zayıflık göstermeye başladığında arıza genellikle hızla giderilir. Diğer taraftan, Leibold & Amann'ın acil durumlarda hızla müdahale etmek için standart amplifikatörler, motorlar ve kontrol öğeleri bulunan küçük bir yedek parça ve bileşen deposu mevcuttur. Ayrıca tornalı parça imalatçısı, yedek parçaları doğrudan FANUC'tan sipariş edebilir. Michael Leibold şunları belirtiyor "Bu sistem gerçekten iyi işliyor. Yine de bu işlem en eski CNC modellerimiz için biraz daha zor olabilir." "FANUC bileşenleri kesinlikle çok dayanıklı olduğundan diğer durumda olduğu gibi bazen bazı parçalar 7 gün 24 saat bulunamayabiliyor. Fakat FANUC, bize daima bir yedek parça çözümü sunmuştur."

Leibold & Amann neredeyse sadece FANUC kontrollerini kullandığından çalışanlarını da FANUC sistemleri konusunda eğitmektedir. Bu amaç doğrultusunda şirkette şirket içi FANUC eğitim yazılımı olan NC Guide bulunur. Bu yazılım yardımıyla tüm makine bir PC üzerinde simüle edilir. CNC programları, gerçek bir makine üzerinde test edilmeden önce bilgisayarda yazılır ve simüle edilir. Michael Leibold "Bu işlem, eğitim verdiğimiz çalışanlarımızın erkenden FANUC tecrübesi kazanmalarına ve çaba harcamadan kumandaya aşina olmalarına yardım ettiğinden dolayı son derece pratiktir." diye ekliyor.

Leibold & Amann - 75 yılı aşkın süredir en iyi hassasiyet

Almanya'nın Rottweil şehri yakınlarındaki Wellendingen-Wilflingen'de bulunan orta ölçekli şirketi, 75 yılı aşkın süredir yüksek hassasiyet içeren tornalı ve küçük parçaların imalatını yapmaktadır. İmalat teknolojisindeki kesintisiz gelişmeler ve kalite güvencesi sayesinde ürünler, otomotiv, elektrik mühendisliği ve tıbbi cihazlar sektörlerindeki müşterilerin, Tercih Edilen Tedarikçiler ödülleriyle defalarca tasdik ettiği en yüksek kalite standartlarını karşılıyor. Şirketin şu anda aşağı yukarı 180 çalışanı mevcuttur. Yıllık satışlar yaklaşık 35 milyon Euro değerindedir.

Kullanılan FANUC ürünleri