Fairmont bir FANUC CNC kullanarak benzersiz bir elmas kesim makinesi geliştirdi

Görev:
İtalyan mücevherat ve elmas kesim sektörünün görsel muayene ve kalite kontrolleri dahil kompleks ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir CNC geliştirilmesi.

Çözüm:
Bilye, boncuk ve hatta delikler üzerinde çalışabilecek ve gravür oyabilecek yeni bir elmas kesim makinesi oluşturmak üzere FANUC ile işbirliği yapmak.

Sonuç:
Yalnızca üretkenliği artıran ve mamul ürünün kalitesini iyileştiren değil, aynı zamanda dalgalanan altın fiyatlarından en iyi şekilde yararlanmak üzere aralıksız çalışan bir makine.



Kuyumculukta otomasyon

İTALYA'DAN ALTIN

Kuyumculuk alanında daima bir adım önde olmalısınız. Tasarım ve teknolojide. Amaç nedir? İmalat sürelerini azaltmak ve yeni ve karmaşık parçalar sunmak. İtalyan mükemmelliğinin bu sektördeki örneği olan Faimond elmaslı kesim makineleri en zorlu Asyalı rakiplerini geride bırakarak kalite savaşını kazandı. Bu, aynı zamanda FANUC ile yapılan işbirliğinin bir neticesidir. Carlo Ploner

Kuyumculuk ürünleri imalatı, yabancı alıcıların dikkatini cezbedebilen ve bu alanda (altın ve değerli taşların işlenmesi) asırlarca süren ustalık ve geleneğe prestij katan İtalyan yerli sanayisinin önemli bir parçasıdır. Tasarım ve teknoloji birlikte İtalyan kuyumculuk imalatı sektörünü özel kılmaktadır. İtalya'da ve özellikle Vicenza'nın kuyumculuk bölgesinin kalbi olan Arcugano'da tasarlanıp imal edilen makineler, dünya çapındaki kuyumculuk imalat laboratuvarlarını güçlendirmektedir.

Bu maceranın önde gelen kahramanları arasında Dal Lago ailesine ait olup hassas mühendislik ve otomasyon alanında 30 yılı aşkın tecrübesi bulunan Faimond S.r.l. şirketi yer almaktadır. Faimond, değerli ve değersiz nesneler üzerinde çalışma amaçlı makinelerin ve ekipmanların imalatında uzmanlaşmıştır. Bu tür cihazlar, kuyumculuk sektöründe kullanıldığı gibi aynı zamanda moda aksesuarlarını ve güneş gözlüklerinin parçalarını imal etmekte de kullanılmaktadır. Elmasla işlenen parçalar, ışığı yansıtma özelliği sayesinde hayatında ürüne ilk kez bakan kişilerin bakışlarını kendinde topladığından, kuyumculuk imalatı sektörünün nihai ve aynı zamanda en önemli adımlarından biridir. Bu işlem ham malzemeye değil, bileşenlerin yüzeyine işlenir (genellikle bilyeler, boncuklar veya zincirler).

DEĞERLİ BİR İŞBİRLİĞİ

Faimond şirketinin İdari ve Satış Departmanları Müdürü Andrea Dal Lago şunları söylüyor: "Altın ve gümüş gibi değerli malzemelerin yanı sıra pirinç gibi değeri daha düşük metalleri işliyoruz". "Elmasla işleme" olarak bilinen işlemin gizemli kısmı, nesnelere sunduğu gerçekten olağanüstü nitelikteki parlaklıktır: "Bir zinciri kolayca fırçalayabilir veya tamburdan geçirebilirsiniz. Ancak elmas ile oluşturulan yüzeyler ve fasetler, özellikle Arap ülkelerinde ve Hindistan'da oldukça beğenilmekte olan ayna benzeri eşsiz bir parlaklık kazandırır". Faimond şirketi, 1976 yılında Gianluigi Dal Lago girişimci ruhu sayesinde kurulmuştur. Şirketin kurucusu bu durumu şu sözlerle açıklıyor: "O yıllarda pazarın bu türde bir işlemeye ihtiyacı bulunuyordu". "Ancak bu yüzeyler, el aleti ve keski kullanılarak tamamen elle yapılırdı. İşleme süreleri açıkçası çok uzundu. Belli bir noktada, elle zor olabilecek parçaları işleme ihtiyacı arttı ve böylelikle makine kullanımı devreye girdi. Sanayileşme, üretim hacimlerini katlayan bir artışa katkıda bulundu: elle çalışsaydık günde 100-200 g malzeme işleyebilirdik fakat aletleri kullanarak günde 1.000 kg'a kadar çıkabiliyoruz". Bu sayede Faimond, bu yeni pazar ihtiyacını bir iş fırsatına dönüştürebildi. "70'lerin sonunda mücevher imalatı sektöründe gerçek bir sanayi devrimi oldu. Örneğin, üzerinde yıldız işleme bulunan bir zinciri ilk kez yapabilmiştik, önceleri ise sadece parlak zincirler yapabiliyorduk. Günümüzde İtalya'da bu türde işlemeyi birkaç şirket yapmaktadır. Yine de, bu sektörün küçük bir niş pazar olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.

MODA DOĞRULTUSUNDA

Moda dünyasıyla ilgili tüm faaliyetlerde olduğu gibi kuyumculuk imalatı, trendlerin ve koleksiyonların etkisine maruz kaldığından dolayı önemli ve vazgeçilmez bir etken olan yeniliğe yatırım yapmak zorundadır. "Bir veya iki yıllık planlamanın ardından çalıştırılabilen ve 8-12 ay sonra modası geçen makineleri imal ediyoruz. Bunun gerçek sebebi teknolojinin geride kalması değil bilakis tasarımın sürekli gelişmesidir. Andrea Dal Lago şunları belirtiyor: "Tasarımlar değiştirilebilir fakat elmaslı kesim makineleri, belli bileşenlerin işlenmesine kusursuz şekilde uyarlanabilmeleri için genellikle özel olarak imal edilir". Son yıllarda kuyumculuk sektörünü etkileyen krizi unutmayalım: "Şu sıralar ürünlerimizin %95'i yurt dışına ihraç edilmektedir: Çin, Hindistan, Endonezya, Rusya, Arap ülkeleri vb. tümü potansiyel olarak büyük fakat aynı zamanda girmenin çok zor olduğu pazarlardır. Ayrıca kendimizi yaptığımız her şeyin kopyalandığı Kore, Çin ve Türkiye gibi ülkelerden korumamız da gerekiyor. Gelişmekte olan ülkeler fiyatlarda bizimle rekabet edebilse bile sağladığımız son teknoloji çözümleri elde edebildiklerinden bizim açımızdan gelişmiş teknolojilere sahip olmak önemlidir. Üstünlüğümüz icat kabiliyetimizden, becerilerimizden ve yenilikçiliğimizden kaynaklanırken bizi kopyalayanların mühendislerimiz tarafından tasarlanan ürünün bir benzerini yapabilmesi için oldukça kalifiye bir ekibe sahip olması gerekir. Bu çok zorlu bir mücadeledir ve biz de kalitemizle kazanan taraf olmayı planlıyoruz."

FİKİRDEN SON ÜRÜNE

Şu anda 27 patenti bulunan Faimond serisinin son halkası, küresel nesnelerin ve deliklerin üzerinde yüzeyler oluşturmamızı sağlayan Astra elmaslı kesim makinesidir. Sayısal bir FANUC kontrolörü ile donatılmıştır. "FANUC'u uzun süredir tanıyoruz. Bizim için kalite ve güvenilirliği garanti eden bir isimdir". "Şimdiye kadar teknolojilerini hiç kullanmadık, 
fakat şimdi müşteriler sayısı gittikçe artan karmaşık işleme yöntemlerine gereksinim duyuyorlar ve dolayısıyla
FANUC gibi bir ortağa güvenebilmek bizim açımızdan çok önemli bir hale gelmiştir". Faimond ve FANUC arasındaki ilk işbirliği; özel yapım 4 çoklu kafası bulunan ve oldukça üretken FT-Serisi özel bir aktarım makinesinin imalatını sağlamıştır.

Mücadelelerin kazanılmasına yönelik ortak isteğe dayalı bir ortaklık: bir kaç ay içinde proje gerçeğe dönüştü ve makine herhangi bir sorun olmaksızın kusursuz şekilde çalışmaya başladı. Ardından kalıp işlemi ve parça kontrolü (nesnelerin insan yapılı bir robot tarafından yüklendiği, damgalandığı, ölçüldüğü ve görsel bir muayene ile seçildiği veya defolu olarak işaretlendiği süreç) için bir çalışma alanı oluşturuldu. Tüm bu işlemler FANUC Markasıyla gerçekleştirildi. Daha önce belirtildiği gibi bilyeler, boncuklar ve hatta delikler üzerinde çalışma kapsitesine sahip bir elmaslı kesim makinesi olan Astra, bu ortaklığın sonucunda ortaya çıkan üstün çözümdür. "Bu makine, sürekli işleme ihtiyaçlarını karşılıyor: saatlik döngüler olmamasına karşın, haftalık ve hatta aylık döngüler vardır. Gözetimsiz işleme döngüleri sırasında açılması ve kapatılmasıyla ilgili hiç bir sorun olmamalıdır; bir günlük iş kaybı, dalgalı altın fiyatlarında büyük bir risk olacağından tesis duruşlarına izin verilmez. En iyisine ihtiyaç duyuyorduk ve dolayısıyla sayısal bir FANUC kontrolörünü seçtik." Fanuc CNC FANUC, işlenen parça başına 6 saniyelik döngü süresinde yarım saniye kazanmamızı sağlayarak son ürünün kalitesini ve makine üretkenliğini artırmamıza da yardımcı oldu. Parçanın boyutları yaklaşık 4-6 mm olarak ayarlanmıştır.

ZORLUKLAR HİÇ BİTMEZ 

Faimond, kendi makinelerinin tüm yazılım dilini FANUC'un CNC serisi 0i-MD'ye uyacak şekilde dönüştürmüştür. "Bizim açımızdan zorluk, uygulanmış projeyi başka bir seviyeye taşımak ve FANUC'un sayısal regülatörüne kopyalamaktı". FANUC ve Faimond mühendisleri arasındaki işbirliği, FANUC CNC'nin elektronik performansı sayesinde makine performansını artırmamıza yardımcı oldu. Astra, 4'ü eşzamanlı olmak üzere 7 ekseni ve 2 takımı otomatik olarak yönetebildiği gibi dikey ve yatay işleme becerisine de sahiptir. Bu mikro işleme tipinin farkı, özellikle hassasiyet olduğundan eksen mekanik açıdan güçlü olmalı (dolayısıyla hiçbir titreşim olmayacak halde) ve doğru bir şekilde kontrol edilmelidir. FANUC CNC tüm olasılıklarda kullanılmıştır ve gelecekteki geliştirmeler (Faimond 11 eksenli bir makine imal etmeyi planlamaktadır) için daha iyi FANUC CNC'ler kullanılacaktır.
FANUC ile işbirliğinden elde edilen en büyük avantaj, aynı zamanda tek bir sayısal regülatör, motor aktivasyonu ve robot tedarikçisi ile muhattap olma imkanıdır: prosedürler basitleştirmiştir ve dolayısıyla Faimond dünyasının tüm ülkeleri, destek açısından bir FANUC referansına güvenebileceklerinin farkındadır. Son olarak önemli diğer bir özellik ise altın hurdalarının %99'a varan bir yüzdeyle geri kazanılmasıdır. Bununla birlikte, Faimond ve FANUC arasındaki işbirliğini özel kılan şey, gittikçe artan gereksinimlere karşı çözüm üretmedeki karşılıklı istektir: hem teknik açıdan, hem de ticari açıdan. Dal Lago sözlerini şu şekilde tamamlıyor "tüm dünyaya ve hatta askeri güvenlik veya ambargo sorunlarından dolayı belli teknoloji türlerini satamadığımız ülkelere ihraç edilebilecek bir ürün elde etmenin yolunu bulmalıyız".