CO2 laser sources for powerful metal cutting

With five specifically designed CO2 laser sources ranging from 1 to 6 kW, FANUC covers a wide range of laser applications for the most diverse range of industries. Models are also ideally suited to projects requiring complex high-precision cutting, changing sheet thicknesses and/or combined laser cutting and laser/punching. Results are excellent on thin to thick sheet metal thanks to its superior beam quality and stabilised beam mode. Some models include reliable fast axial gas flow type CO2 laser with RF discharge excitation. Control via the laser-dedicated FANUC series 30i/31i-LB CNC provides users with maximum freedom and efficiency.


FANUC lazer C1000i-C

İnce sac ve metal dışı kaliteli kesme için düşük maliyet

  • 10 mm kalınlığa kadar yumuşak çelik kesimi
  • su jeti ve plazma kesim makinelerinin yerini alır
  • ahşap ve plastik kesimi
  • sınıfının en düşük ağırlığı ve hacmi
  • en iyi maliyet/kesimi performansı oranı

FANUC lazer C2000i-C

Standart lazerli kesme makineleri için 2,5 kW ile giriş seviyesi

  • 22 mm kalınlığa kadar yumuşak çelik kesimi
  • 12 mm kalınlığa kadar paslanmaz çelik kesimi
  • alüminyum kesimi
  • 3 kW lazerli kesim makineleri ile rekabet için uygun maliyetli çözüm

YENİ: FANUC lazer C3000i-C

Freze makinelerinin üretim sonuçları ile rekabet edecek kesme kenarı kalitelerine erişin

  • İnce metal levha ayırmada en iyi performans
  • Son derece etkin, kompakt ve hafif
  • Üstün kesim performansı
  • Mükemmel ışın kalitesi ve ışın tutarlılığı
  • İnce metal ve kalın metalde performans
  • Yüksek performanslı darbeli ve dakika lazer verim denetimi işlevi
  • Güç Tasarruf İşlevi ile güç tüketiminde azalma

PDF indirin

FANUC lazer C4000i-C

Geniş bir uygulama yelpazesi için yüksek performanslı makineler

  • 28 mm kalınlığa kadar yumuşak çelik kesimi
  • 15 mm kalınlığa kadar paslanmaz çelik kesimi
  • en yüksek kesme kalitesi ve hızı
  • en geniş malzeme ve uygulama yelpazesi
  • son derece düşük gaz ve elektrik tüketimi

FANUC lazer C6000i-C

En geniş uygulamalar yelpazesi için en yüksek güç

  • 32 mm kalınlığa kadar yumuşak çelik kesimi
  • 20 mm kalınlığa kadar paslanmaz çelik kesimi
  • yüksek performanslı kalın plaka kesimi uygulamaları için ideal
  • üstün pik lazer gücü (7 kW), kolay kullanım
  • ince ve kalın malzemelerin yüzey işleminden kaynak yapılmasına ve kesilmesine kadar geniş bir uygulama yelpazesi