Güvenebileceğiniz hızlı makine takım parçaları

FANUC Onarım Merkezi, FANUC'un ürettiği neredeyse her şeyi onarabilme yetenekleri sayesinde bol miktarda yedek parça ile makinelerinizi olabildiğince kısa sürede çalışır hale getirmeye çalışır. Merkezileştirilmiş OEM onarım servisleri sunan bu Merkez, Avrupa içindeki nakliye sürelerini en aza indirmek için stratejik olarak Lüksemburg'da konumlanmıştır. Hızlı bir şekilde dönüş sağlamak ve 24 saatte onarımları garanti etmek için eksiksiz parça stokuna ve en yeni test ekipmanına sahiptir. Onarımları başlatmak ve arıza süresini minimuma indirmek için yerel FANUC servis ofisinizle iletişim kurmanız yeterli.

Broşürü indir

Makinenizin ömrünü uzatın

FANUC makineleri, uzun ömürlü ve dayanıklı olma konusunda itibarlıdır. Üretim süresini olabildiğince uzatabilmek için, FANUC Servis Merkezi, 30 yıldan eski parçalar için bile rakipsiz bir parça onarımı ile desteklenen tam onarım yönetim servisi sunmaktadır. Pek çok parça için değişim olanağı mevcuttur ve diğer hizmetler arasında tam kontrol, tam bakım ve yenileme, yazılım revizyonları ve güncelleştirmeleri, yıkama ve boyama ve önleyici denetimler vardır; hepsi ISO sertifikalıdır ve 12 aylık FANUC güvencesi ile desteklenmektedir.

Tam kapsamlı makine takımları onarım servisleri

İLERİ TEKNOLOJİ OEM ONARIM TESİSİ

FANUC Onarım Merkezi, orijinal FANUC test tezgahları ile donatılmıştır ve ürünlerimizi baştan aşağıya tanıyan, Japonya'da eğitim almış teknisyenlerin uzmanlığında, tüm FANUC onarım, değişim ve yenileme ihtiyaçlarınız için tek adresinizdir. En son yazılım güncelleştirmeleri, orijinal FANUC motorları ve CNC'leri, tam fonksiyonel testler ve CE İşareti onaylı güvenlik testleri gibi işlemlerinin hepsini yapıyoruz.